CoolTop DX
Úspora místa
Chladicí jednotky přesné klimatizace s přímým výparem, které vám nezaberou žádné místo. Nabízí pokročilé řízení chladicího výkonu a instalují se přímo na IT rozvaděče.
Představení produktu
Chladicí jednotky CoolTop DX jsou navrženy pro snadnou instalaci nad IT rozvaděče, jsou tedy ideální pro efektivní cílené chlazení serveroven a velkých datových center.Vnitřní jednotky CoolTop DX jsou pomocí chladivového potrubí připojeny k venkovním kondenzačním jednotkám. Jednotka CoolTop DX obsahuje speciální výměník se dvěma oddělenými chladivovými okruhy.
V základním režimu lze ke každé CoolTop jednotce připojit jednu venkovní jednotku o výkonu 19 kW nebo 24 kW. Pokud je třeba zvýšit chladicí výkon, je možné dodatečně připojit ještě druhou venkovní chladicí jednotku a chladicí výkon tak navýšit až na 38 kW resp. 48 kW.
CoolTop je řešení nejen úsporné, ale také efektivní, sloužící k okamžitému navýšení chladicího výkonu bez nutnosti stavebních úprav. Chladicí jednotky CoolTop jsou vhodné pro uzavřenou studenou uličku, uzavřenou horkou uličku a lze je kombinovat také s jednotkami CoolTeg ve stejné zóně/uličce.
Hlavní výhody produktu
- Nezabírají podlahovou plochu
- Žádná voda v datovém centru
- Přivádí studený vzduch přímo do studené uličky před serverovými rozvaděči
- Vertikální cirkulační okruh vzduchu reagující na místní podmínky
- Extrémně nízká spotřeba energie díky velkému výměníku tepla a axiálním EC ventilátorům
- Uživatelsky přívětivý a moderní řídicí systém
- Umožňuje flexibilitu prostorového uspořádání
- K distribuci vzduchu není potřebná dvojitá podlaha Instaluje se snadno do uzavřené horké nebo studené uličky
- Dokonalá kompatibilita s IT rozvaděči CONTEG
- Dodává se s širokou nabídkou příslušenství
- Dvouokruhový chladivový výměník
- Možnost regulace chladicího výkonu od 30 do 100 %
- Možnost připojit na 2 venkovní jednotky
- Široká nabídka příslušenství
- Dvojitá vana kondenzátu z nerezové oceli umístěná pod výměníkem tepla
- Regulátor s komunikací ModBus (bez nutnosti příslušenství)
Informace
Popis
| Produktová řada název |
CoolTop DX |
|---|---|
| Napájení (V/f/Hz) |
230/1/50 V/f/Hz |
| Poznámka |
Ovládací panel – uživatelsky přívětivé grafické prostředí a intuitivní ovládání dělá z obslužného terminálu AC-DISP-PGDX-xx mocného asistenta pro ovládání jednotek CoolTop. Dotykový displej je možné instalovat na dveře jednotky CoolTop, na stěnu nebo na boční kryt rozvaděče. |
| Chladicí systém |
R410A |
| Architektura |
Otevřená |
| Technologie motoru ventilátoru |
EC |
Video
Ke stažení
Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54,01 MB
Nahráno: 24. 7. 2026
Brožura: Chlazení pro IT
Katalogy a brožury
Velikost souboru: 5,34 MB
Nahráno: 17. 10. 2025
Technický list: CoolTop DX
Technické listy
Velikost souboru: 4,11 MB
Nahráno: 11. 2. 2025
drzak-drzaku-dotykoveho-displeje-na-stenu-lezici_cooltop-display
Obrázky
Velikost souboru: 74,76 kB
Nahráno: 11. 2. 2025
drzak-dotykoveho-displeje-na-stenu_cooltop-display-cerne-tlacitko
Obrázky
Velikost souboru: 73,9 kB
Nahráno: 11. 2. 2025