CoolTeg G XC
Založena na principu přímého výparu. Kompresor je integrován do vnitřní jednotky, která je připojena ke svému vnějšímu kondenzátoru.
Představení produktu
CoolTeg G XC je řada mezi-rozvaděčových chladicích jednotek fungující na principu přímého vypařování chladiva. Kompresor je umístěn ve vnitřní jednotce a je propojen s venkovním vzduchem chlazeným kondenzátorem, přičemž vzdálenost mezi vnitřní a vnější jednotku může být až 60 m. Toto uspořádání chrání všechny důležité komponenty před klimatickými jevy (teplo, mráz, déšť, sníh, pouštní bouře) a umožňuje provozovat chlazení nezávisle na okolních podmínkách s teplotním rozsahem od –40 do +55 °C. Vhodné pro velká datová centra a všude tam, kde je třeba silného chladicího výkonu.Hlavní výhody produktu
- Chladicí výkon: až 44 kW
- Rozsah provozních teplot od -40 do +55 °C
- Vynikající energetická účinnost a plynulé řízení chladicího výkonu
- V datovém centru není třeba vodní potrubí
- Kompresor je bezpečně umístěn uvnitř datového centra
- Nízká hlučnost vnější jednotky
- Chladivo R410A
Informace
Popis
| Produktová řada název |
CoolTeg G XC |
|---|---|
| Výška (mm) |
2 006 mm (42U) až 2 456 mm (52U)
|
| Šířka (mm) |
400
|
| Hloubka (mm) |
1 000, 1 200, 1 008, 1 208
|
| Barevné provedení |
Prášková barva RAL 9005 nebo RAL 7035 |
| Ostatní |
|
| Technické informace |
CoolTeg G XC40
Venkovní jednotka Vnitřní CoolTeg G XC jednotka je kompatibilní s jakýmkoli kondenzátorem s proměnným průtokem vzduchu. Venkovní jednotka by měla být navržena na základě kondenzační teploty chladiva, plus typické max. okolní teploty. Pro správnou konstrikci venkovní jednotky použijte CoolTool selekční software nebo kontaktujte náš tým odborných pracovníků. Místní podmínky určují, zda použít venkovní chladič CONTEG suchý nebo mokrý (adiabatický). CONTEG právě vyvíjí novou adiabatickou venkovní chladicí jednotku, EcoCool (kompatibilní s CoolTeg G XC), pro snížení celkové spotřeby chladicího systému. |
Video
Ke stažení
Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54,01 MB
Nahráno: 24. 7. 2026
Brožura: Chlazení pro IT
Katalogy a brožury
Velikost souboru: 5,34 MB
Nahráno: 17. 10. 2025
Technický list: CoolTeg G XC
Technické listy
Velikost souboru: 2,9 MB
Nahráno: 3. 12. 2025
CoolTeg-G-XC40_AC-TXC-42-40G_back_RAL7035
Obrázky
Velikost souboru: 275,43 kB
Nahráno: 23. 7. 2025
CoolTeg-G-XC40_AC-TXC-42-40G_RAL7035
Obrázky
Velikost souboru: 373,01 kB
Nahráno: 23. 7. 2025
CoolTeg-G-XC40_AC-TXC-42-40G_back_RAL9005
Obrázky
Velikost souboru: 442,66 kB
Nahráno: 23. 7. 2025
CoolTeg-G-XC40_AC-TXC-42-40G_RAL9005
Obrázky
Velikost souboru: 433,06 kB
Nahráno: 23. 7. 2025