CoolTeg G CW
Mezi-rozvaděčové chladicí jednotky navržené pro napojení do systému se studenou vodou.
Představení produktu
CoolTeg G CW jsou vhodné pro efektivní chlazení serveroven a datových center všech typů. Tyto jednotky chlazené vodou se připojují k distribučnímu systému chladicí vody v provozu, který je obvykle společný pro všechny jednotky v datacentru, což umožňuje prakticky neomezený výkon a škálovatelnost — za předpokladu správného návrhu a instalace potrubí, čerpadel a chillerů. V nových jednotkách CoolTeg používáme špičkové komponenty a přesnou regulační logiku založenou na našich zkušenostech z datacenter po celém světě.Jednotky se vyznačují úspornými EC ventilátory a šikmo umístěným vysoce účinným tepelným výměníkem. Teplota a vlhkost se měří jak ve studené tak v teplé zóně a plocha pro nasávání a výfuk klimatizovaného vzduchu byla maximálně zvětšena, takže je distribuce vzduchu optimální. Hlavní rozdíly spočívají v řídicím systému: používáme zcela nový regulátor s pokročilým softwarem CONTEG a 4,3" barevným grafickým dotykovým displejem. Jeden displej může obsluhovat až 30 klimatizačních jednotek v místnosti při maximální délce kabelu 500 m. Systém komunikuje přes TCP/IP, zahrnuje integrovaný webový server a lze jej dálkově monitorovat a ovládat z PC přes internet.
Teplota chladicí vody musí být +4 °C nebo vyšší. Nižší teplota vody zvyšuje chladicí výkon jednotek CoolTeg, zatímco vyšší teplota vody může při použití moderních chillerů významně snížit celkovou spotřebu energie. Chladicí výkon každé jednotky se individuálně nastavuje polohou třícestného ventilu. Modulace otáček ventilátorů umožňuje konzistentní rozložení teplot mezi chladnou a teplou zónou datacentra. Pokud je potřeba snížit relativní vlhkost místnosti na přednastavenou úroveň, jednotka automaticky omezí průtok vzduchu a moduluje vodní ventil.
Jednotky CoolTeg G CW (Chilled Water = chlazená voda) dosahují vysokého poměru smyslového (sensible) k latentnímu chlazení díky pokročilé logice řízení vlhkosti, což vede k nižší celoroční spotřebě energie ve srovnání s mnoha jinými chladicími jednotkami. CoolTeg jednotky se dobře hodí pro systémy využívající free cooling a pro náročné aplikace, jako jsou výpočetní klastry, HPC, gridy a těžba kryptoměn.
Hlavní výhody produktu
- Chladicí výkon: až 81 kW
- Prakticky neomezený počet vnitřních jednotek na hydraulickém okruhu
- Free-cooling systém volného chlazení šetří značnou část energie
- Variabilní teplota vody během roku. Přizpůsobením teploty vody podle okolní teploty vzduchu lze dosáhnout velké úspory energie.
- Možnost výběru jakéhokoliv typu chilleru (zdroje chladu) v závislosti na požadavcích
- Provozní teplota vody mezi +6 a +30 °C
Informace
Popis
| Produktová řada název |
CoolTeg G CW |
|---|---|
| Výška (mm) |
2 006 mm (42U) až 2 456 mm (52U)
|
| Šířka (mm) |
600, 300
|
| Hloubka (mm) |
1 000, 1 208 (pro rozvaděče PREMIUM), 1 200 (pro rozvaděče iSEVEN); 1 008
|
| Barevné provedení |
Prášková barva RAL 9005 nebo RAL 7035 |
Video
Ke stažení
Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54,01 MB
Nahráno: 24. 7. 2026
Brožura: Chlazení pro IT
Katalogy a brožury
Velikost souboru: 5,34 MB
Nahráno: 17. 10. 2025
Technický list: CoolTeg G CW
Technické listy
Velikost souboru: 2,92 MB
Nahráno: 16. 9. 2026
CoolTeg-G-CW30_AC-TXC-42-30-1xG-xxx_black_RAL9005
Obrázky
Velikost souboru: 1,46 MB
Nahráno: 3. 8. 2026
CoolTeg-G-CW30_AC-TXC-42-30-1xG-xxx_RAL7035
Obrázky
Velikost souboru: 1,36 MB
Nahráno: 3. 8. 2026
CoolTeg-G-CW30_AC-TXC-42-30-1xG-xxx_RAL7035-back
Obrázky
Velikost souboru: 1,13 MB
Nahráno: 18. 11. 2025
CoolTeg-G-CW30_AC-TXC-42-30-1xG-xxx_black_RAL9005-back
Obrázky
Velikost souboru: 1,44 MB
Nahráno: 18. 11. 2025