CoolDoor
Novinka
Rozvaděčové chladicí jednotky jako kompaktní, ale výkonné moduly pro zadní dveře.
Představení produktu
Rozvaděčové chladicí jednotky CoolDoor jsou kompaktní, ale výkonné moduly pro zadní dveře. Poskytují chladicí výkon až 85 kW a vynikají schopností využívat vysokou teplotu vratné vody, což umožňuje efektivnější využití volného chlazení a snižuje provozní náklady.Údržba je jednoduchá díky ventilátorům EC s možností výměny za provozu bez použití nářadí a redundanci N+1, duálním napájecím zdrojům s automatickým přepojením a integrované detekci úniků.
Hlavní výhody produktu
- Chladicí výkon: až 85 kW (přívod vody 20 °C a dodávka vzduchu 24 °C)
- Dostupné šířky: 600 mm, 800 mm; výšky: 42U, 47U, 52U
- Vysoce účinný, unikátně navržený výměník tepla
- Duální napájení se zabudovaným ATS
- Montáž ventilátorů a řídicího systému bez použití nářadí
- EC ventilátory s možností výměny za provozu s redundancí N+1
- Standardní detektor úniku, který automaticky uzavře přívod vody za účelem ochrany serverů
- Flexibilní hadice izolované od IT vybavení
- Servisovatelnost řídicího systému při zavřených dveřích
Informace
Popis
| Produktová řada název |
CoolDoor |
|---|---|
| Napájení (V/f/Hz) |
230/1/50-60 |
| Výška (U) |
42, 47, 52
|
| Výška (mm) |
2 050, 2 330
|
| Hmotnost (kg) |
152, 156, 170, 186 |
| Šířka (mm) |
600, 800
|
| Hloubka (mm) |
380
|
| Použití |
Kancelářské prostory Datové rozvaděče nebo sály na principu uzavřené architektury Rozvaděče s žádným nebo nedostatečným chlazením Prašné prostředí |
| Příkon (W) |
844, 1013 |
| Barevné provedení |
RAL 9005, RAL 7035 |
| Nominální čistý chladicí výkon (kW) |
60, 85 |
| Technologie motoru ventilátoru |
EC |
| Nominální příkon (hodnoty při ustáleném 80% výkonu) |
411, 496 |
| Maximální průtok vzuduchu (m3/h) |
8 500, 10 200 |
| Počet ventilátorů |
5, 6 |
| Typ chladiva |
Voda |
| Vodní připojení |
25 mm (1") s BSP nebo NPT |
Ke stažení
Brožura: Chlazení pro IT
Katalogy a brožury
Velikost souboru: 5,34 MB
Nahráno: 17. 10. 2025
Technický list: CoolDoor
Technické listy
Velikost souboru: 1,11 MB
Nahráno: 23. 1. 2026
CoolDoor_in-rack-cooling-unit_CONTEG
Obrázky
Velikost souboru: 1 013,45 kB
Nahráno: 14. 1. 2026