CoolD2C S
Novinka
4U vysoká, kapalinová chladicí jednotka typu Direct-to-Chip, určená k instalaci uvnitř 19" rozvaděčů.
Představení produktu
CoolD2C S je extrémně účinná chladicí jednotka do rozvaděče, která je navržena pro přenos tepla z výpočetních zařízení pomocí vody standardu ASHRAE W4. Nabízí chladicí výkon 100 kW při teplotním rozdílu 4 °C (ATD) a má jmenovitý průtok čerpadla 100 litrů za minutu. Vestavěné redundance, jako jsou redundantní čerpadla N+1 a napájecí zdroje N+N, snižují riziko selhání systému. Součástí je také 50mikronový sekundární filtr, detekce úniku a regulace rosného bodu, zatímco jeho nerezový výměník tepla pracuje jak s měděnými, tak hliníkovými chladicími deskami.Kromě toho je jednotka vybavena redundantními 24 V DC čerpadly s proměnnou rychlostí, která produkují minimální hluk a zvyšují spolehlivost jednotky. Řídicí systém PLC optimalizuje průtok chladicí kapaliny z důvodu bezpečnosti a je vybaven 4,3palcovým dotykovým displejem. Jednotka podporuje komunikaci RS485 a Ethernet, stejně jako protokoly Modbus RTU a TCP/IP; splňuje certifikace CE a EU RoHS, certifikace UL je v procesu schvalování.
Hlavní výhody produktu
- Chladicí výkon: 100 kW při teplotním rozdílu 4 °C (ATD)
- Výměník tepla z nerezové oceli, kompatibilní s měděnými a hliníkovými chladicími deskami
- Integrovaný řídicí systém PLC pro přesné monitorování a řízení, optimalizaci průtoku chladicí kapaliny a zajištění bezpečnosti
- Podporuje protokoly RS485, Ethernet, Modbus RTU a TCP/IP
- Vestavěná odolnost s redundantními čerpadly N+1 a napájecími zdroji N+N
Informace
Popis
| Produktová řada název |
CoolD2C S |
|---|---|
| Výška (U) |
4
|
| Napájení |
120/1/60, 230/1/50; 90~264 V AC, 47~63 Hz |
| Výška (mm) |
175,5
|
| Hmotnost (kg) |
40 |
| Šířka (mm) |
435
|
| Hloubka (mm) |
958
|
| Příkon (W) |
750 |
| Chladící výkon |
100, 120 |
| Typ chladiva |
Voda, Voda/glykol |
| Akustický tlak Lw(A) |
<70 dB |
| Vodní připojení |
Triclamp, CGB20 (volitelné) |
Ke stažení
Brožura: Chlazení pro IT
Katalogy a brožury
Velikost souboru: 5.34 MB
Nahráno: 17. 10. 2025
Technický list: CoolD2C
Technické listy
Velikost souboru: 1.38 MB
Nahráno: 23. 1. 2026
CoolD2C-S_direct-to-chip-liquid-cooling_graph-CONTEG
Obrázky
Velikost souboru: 302.57 kB
Nahráno: 23. 1. 2026
CoolD2C-S_direct-to-chip-liquid-cooling_back_CONTEG
Obrázky
Velikost souboru: 440.18 kB
Nahráno: 22. 1. 2026
CoolD2C-S_direct-to-chip-liquid-cooling_CONTEG
Obrázky
Velikost souboru: 501.71 kB
Nahráno: 22. 1. 2026