outTEG OMR

Boční panely outTEG OMR – hladké

Pro venkovní skříň OMR bez klimatizačního řešení

Přídáno do poptávky

Boční panely outTEG OMR – hladké
Přejít do poptávky
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

Hladký boční panel s dvouplášťovou konstrukcí pro montáž s venkovními skříněmi OMR-DN-xxxxxx-R; IP krytí 66. Nutné objednat 2 kusy.

Objednací kód: OMR-DN-S xxxx-1
Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Popis

Produktová řada název

Boční panely outTEG OMR – hladké

Součást balení

montážní díly, verze bočního panelu

Konstrukce

dvouplášťový

Použití

pro montáž s venkovními skříněmi OMR-DN-xxxxxx-R

Použitý maiteriál

2mm AlMg3

Barevné provedení

RAL 7035

Ke stažení

Brožura: Venkovní rozvaděčové skříně

Brožura: Venkovní rozvaděčové skříně

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 3,01 MB
Nahráno: 8. 8. 2026
Produktový katalog: Venkovní skříně

Produktový katalog: Venkovní skříně

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 21,82 MB
Nahráno: 22. 5. 2025
Technický list: outTEG OMR

Technický list: outTEG OMR

Technické listy
Velikost souboru: 5,18 MB
Nahráno: 22. 5. 2025
side-panels_OMR-DN-Sxxxx-1

side-panels_OMR-DN-Sxxxx-1

Obrázky
Velikost souboru: 80,43 kB
Nahráno: 9. 3. 2025
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit