RAMOS ACS

Duální bezkontaktní čtečka více formátů

Duální multiformátová čtečka umí číst karty, čipy a navíc je kompatibilní s mobilními telefonyvybavené NFC technologií.

Přídáno do poptávky

Duální bezkontaktní čtečka více formátů
Přejít do poptávky
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

Duální bezkontaktní čtečky nabízí možnost čtení RFID médií jak na 125 kHz, tak i na 13,56 MHz (např. média MIFARE® nebo NFC).

Kromě standardních RFID karet nebo klíčenek je čtečka kompatibilní s mobilními telefony vybavené NFC technologií s OS Android® 4.4 Kit Kat (nebo vyšší) a příslušnou aplikací. K identifikaci lze tedy využít místo klasických karet/čipů i mobilní telefon (režim emulace karty).

Přední část čtečky je opatřena tvrzeným sklem a je dodávána v černé barvě. Určena k montáži do vnitřního nebo venkovního nechráněného prostředí (krytí IP 55).

Objednací kód: RMS-ACS-U-MCR
Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Popis

Produktová řada název

Bezkontaktní čtečka

Technické informace

Umí číst EM & HID prox. (125 kHz) a karty/čipy rodiny MIFARE® (13,56 MHz) Podporuje emulaci karty mobilním telefonem s NFC (OS Android 4.4 nebo vyšší; vyžaduje aplikaci) Čtecí vzdálenost do 4 cm Komunikuje přes protokol Wiegand Čtečka je vybavena bzučákem a LED signalizací pro indikaci stavu Vhodná pro vnitřní i venkovní použití (IP55, IK07) Nízká spotřeba energie (v běžném stavu 65 mA, maximálně 180 mA) Napájeno z řídící jednotky RDU (12 V DC) Montáž pomocí 2 šroubů. Kabel: 4,5 m dlouhý se zelenou krytkou na konektoru RJ-45 pro správné zapojení Provozní teplota: -25 ° C - +70 ° C Relativní vlhkost: 5 ÷ 95%, nekondenzující Tvrzené sklo na předním panelu (Gorilla g. 2320) Rozměry : 96 x 67 x 13,5 mm (VxŠxH) Hmotnost: 0,18 kg

Ke stažení

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54,01 MB
Nahráno: 24. 7. 2026
Technický list: RAMOS ACS a příslušenství

Technický list: RAMOS ACS a příslušenství

Technické listy
Velikost souboru: 3,92 MB
Nahráno: 16. 7. 2026
RMS-ACS-U-MCR-BK

RMS-ACS-U-MCR-BK

Obrázky
Velikost souboru: 192,96 kB
Nahráno: 17. 12. 2024
RMS-ACS-U-MCR-BK_black

RMS-ACS-U-MCR-BK_black

Obrázky
Velikost souboru: 109,14 kB
Nahráno: 17. 12. 2024
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit