Nástěnný optický rozvaděč

19" nástěnné držáky

Přídáno do poptávky

19" nástěnné držáky
Přejít do poptávky
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

Nástěnné držáky jsou určeny pro instalaci 19" zařízení na zeď.
Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Popis

Produktová řada název

19" nástěnné držáky

Výška (U)
4, 2
Šířka (mm)
19"
Hloubka (mm)
150
Barevné provedení

RAL7035

Ke stažení

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54,01 MB
Nahráno: 24. 7. 2026
Technický list: Příslušenství pro IT rozvaděče

Technický list: Příslušenství pro IT rozvaděče

Technické listy
Velikost souboru: 6,53 MB
Nahráno: 12. 3. 2025
DP-WALL-2U_detail

DP-WALL-2U_detail

Obrázky
Velikost souboru: 21,28 kB
Nahráno: 20. 3. 2025
DP-WALL-2U

DP-WALL-2U

Obrázky
Velikost souboru: 110,55 kB
Nahráno: 20. 3. 2025
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit