SOHO Mini REH 10"

10" police o hloubce 150 mm

Přídáno do poptávky

10" police o hloubce 150 mm
Přejít do poptávky
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

Příslušenství pro SOHO Mini REH – 150 mm hluboká police.
Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do poptávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Popis

Produktová řada název

150 mm hluboká police

Výška (U)
1
Šířka (mm)
10"
Hloubka (mm)
150
Technické informace

Kód: DP-PT-S200

Ke stažení

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54,01 MB
Nahráno: 24. 7. 2026
Technický list: Příslušenství pro IT rozvaděče

Technický list: Příslušenství pro IT rozvaděče

Technické listy
Velikost souboru: 6,53 MB
Nahráno: 12. 3. 2025
DP-PT-S200

DP-PT-S200

Obrázky
Velikost souboru: 78,21 kB
Nahráno: 12. 3. 2025
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit