Monitorování prostředí

Monitorovací systém RAMOS slouží ke kontrole stavu vnitřního a vnějšího prostředí (teplota, vlhkost, únik vody, kouř,…) ve velkých datových centrech, serverovnách nebo jednotlivých rozvaděčích. Umožňuje integrovat a následně sledovat další zařízení, jako jsou inteligentní napájecí panely (PDU), záložní zdroje (UPS), chladicí jednotky apod. Systém podporuje vzdálené ovládání. RAMOS zahrnuje 4 typy hlavních monitorovacích jednotek, každou s odstupňovanými funkcemi. Jednotky se také liší počtem senzorů, které je možno připojit, a stejně tak počtem vstupů a výstupů. Všechny hlavní monitorovací jednotky mají zabudovaný webserver pro základní nastavení a lze je také integrovat do aplikace CONTEG Pro Server, která umožňuje centrální správu, dohled monitorovaného prostředí a přístupu s využitím hardwaru RAMOS. Sledované informace mohou být předávány více cestami: HTML, XML, SNMP, SMTP.

připojení až 500 sensorů

Ramos Ultra

Monitorovací zařízení s expandéry, umožňuje připojení až 500 inteligentních sensorů, které lze umístit na nahraný grafický podklad pro lepší přehlednost. Podporuje přímé připojení GSM modemu, Modbus a mnoho dalších funkcí.

Zobrazit
výška 1U, sleduje až 150 senzorů

RAMOS Optimax

Monitorovací zařízení vhodné pro více rozvaděčů, nebo serverovny s výškou 1U dokáže sledovat až 150 senzorů. Dostupné i ve variantě GSM.

Zobrazit

RAMOS Plus

Ramos Plus je nejmenší model z inteligentních monitorovacích zařízení RAMOS.

Zobrazit

Ramos Mini

RAMOS Mini je samostatné monitorovací zařízení vhodné pro rozvaděčové skříně a racky.

Zobrazit