Kompaktní Mini a Micro datová centra
Mini datové centrum
je specifické škálovatelné řešení IT infrastruktury vhodné jak pro menší serverovny, tak i pro velké datové sály, kde je třeba mít zóny s individuálními provozními parametry (teplota či tepelná zátěž).

Řešení je vhodné pro:
- Menší a střední serverovny s tepelnou zátěží až do 35 kW na rozvaděč
- Datové sály se zónami s individuálními provozními parametry 42U až 52U – rozvaděče 600 mm nebo 800 mm široké – 1 200 mm hluboké
Ekonomické řešení datového centra:
- Několik typů chladicích jednotek CoolTEG Plus - systém CW, DX, XC a DF.
- Chladicí výkony 0 – 35 kW v závislosti na chladicím systému
- Energetická a finanční ÚSPORA | BEZPEČNOST
- Kompaktní a rozšiřovatelné řešení
- 19“ zhášecí systém LES RACK
- EOS - bezpečnostní pojistka pro případ výpadku chlazení – nouzové otevření dveří

Další výhody:
- Nejkratší možná distribuce chladného vzduchu a zároveň horkého zpět na výměník
- V případě vrchního připojení, není nutná zdvojená podlaha
- Kompatibilní kabelový management na střeše rozvaděče - oddělení tras pro optické/metalické kabely a napájecí kabely
- Bez nutnosti vrtání v datovém sále
Micro datové centrum s úsporným chlazením CoolSeven

Vhodné pro:
- Kancelářské budovy
- Menší serverovny
- Místnosti s žádným, nebo nedostatečným chlazením
- Prašné prostředí
Hlavní výhody:
- Energetická úspora díky EC ventilátorům a přesnému řízení chladicího výkonu na základě teplot vzduchu
- Finanční úspora a delší životnost serverů i chladicího zařízení díky minimálnímu chladicímu výkonu již od 11 % - nižší sklony k cyklování systému
- Bezpečnost datového mini centra a kontrola teplotních podmínek díky monitorovacímu systému RAMOS a CONTEG Pro Server softwaru
- Chladicí výkon 0,8 kW – 7 kW, přesné a cílené chlazení