Datová centra
Letiště Praha — rekonstrukce datového centra Hlavní správy
17. 9. 2026
Letiště Praha — rekonstrukce datového centra Hlavní správy
Zakázka
PrahaV rámci rekonstrukce datového centra v objektu Hlavní správy Letiště Praha dodává CONTEG kompletní přesné chlazení dvou datových sálů. Sálové jednotky CoolRAC DF v hybridním provedení kombinují přímý výpar s integrovaným vodním okruhem pro free cooling, což snižuje provozní náklady a zároveň garantuje stabilní podmínky pro kritické IT systémy letiště v režimu 24/7.
Ve zkratce
Na čem jsme pracovali- Dodávka 7 ks sálových klimatizačních jednotek CoolRAC DF o chladicím výkonu 45 kW (celkem 315 kW) s hybridním systémem free coolingu, duálním napájením, dotykovým displejem a SNMP komunikací, včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.
Realizace
- Rok 2026