Zpět

Konfigurace

Ri7 - Standardní IT rozvaděč
Vaše hotová konfigurace
RI7-45-80/10A-WVFWA-20F-B
Ri7 - Standardní IT rozvaděč
Výška:
45 - 45U (2111 mm)
Šířka:
80 - 800 mm
Hloubka:
10 - 1000 mm
Barva rozvaděče:
B - RAL 7035 (světle šedá)
Lišta:
A - A-typ 19" lišt
Přední dveře:
W - dveře perforované, míra perforace 86%
Zámek předních dveří:
V - výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333
Zadní dveře:
F - dveře perforované, vertikálně dělené, míra perforace 86%
Zámek zadních dvěří:
W - výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333, vícebodový
Boční panely:
A - 2 bočnice, celoplechové, univerzální klíč
Kryty:
0 - standardní horní a spodní kryt (neodnímatelný)
Nosnost:
F - 1500 kg
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit