Zpět

Konfigurace

Ri7 - Standardní IT rozvaděč

Vyberte místo pro Vaše příslušenství

2 2 2 2 4 6
Příslušenství
Vaše hotová konfigurace
RI7-42-60/10A-WVFWA-20F-H
Výška:
42 - 42U (1978 mm)
Šířka:
60 - 600 mm
Hloubka:
10 - 1000 mm
Barva rozvaděče:
H - RAL 9005 (černá)
Lišta:
A - A-typ 19" lišt
Přední dveře:
W - dveře perforované, míra perforace 86%
Zámek předních dveří:
V - výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333
Zadní dveře:
F - dveře perforované, vertikálně dělené, míra perforace 86%
Zámek zadních dvěří:
W - výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333, vícebodový
Boční panely:
A - 2 bočnice, celoplechové, univerzální klíč
Kryty:
0 - standardní horní a spodní kryt (neodnímatelný)
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit