Zpět

Konfigurace

Ri7 - Standardní IT rozvaděč

Výběr příslušenství pro vaší konfiguraci

Ventilační jednotky
DP-VEL-02/100 Ventilační jednotka - 2 x ventilátor s termostatem, 224m3/h (až pro 380W při ΔT=5K), instalace do střechy rozvaděče s otvorem 420 x 440mm
DP-VEL-02B/100 Ventilační jednotka - 2 x ventilátor bez termostatu, 224m3/h (až pro 380W při ΔT=5K), instalace do střechy rozvaděče s otvorem 420 x 440mm
DP-VEL-04/100 Ventilační jednotka - 4 x ventilátor s termostatem, 448m3/h (až pro 760W při ΔT=5K), instalace do střechy rozvaděče s otvorem 420 x 440mm
DP-VEL-04B/100 Ventilační jednotka - 4 x ventilátor bez termostatu, 448m3/h (až pro 760W při ΔT=5K), instalace do střechy rozvaděče s otvorem 420 x 440mm
DP-VER-031 Rám pro instalaci DP-VEN-02,3 do horního nebo spodního rámu rozvaděče s otvorem 420 x 440mm
DP-VER-031F Rám s filtrem pro instalaci DP-VEN-02,3 do horního nebo spodního rámu rozvaděče s otvorem 420 x 440mm
DP-VER-061 Rám pro instalaci DP-VEN-04,6 do horního nebo spodního rámu rozvaděče s otvorem 420 x 440mm
DP-VER-061F Rám s filtrem pro instalaci DP-VEN-04, -06 do horního nebo spodního rámu rozvaděče s otvorem 420 x 440mm
DP-VER-091 Rám pro instalaci DP-VEN-09 do horního nebo spodního rámu rozvaděče s otvorem 420 x 440mm
DP-VER-091F Rám s filtrem pro instalaci DP-VEN-09 do horního nebo spodního rámu rozvaděče s otvorem 420 x 440mm
Řízení toku vzduchu
DP-BP-04 19" průchozí panel 1U s kartáčem (doporučený pro lišty typu A, pro šířku 800mm)
DP-BP-100x300 Záslepka kabelového otvoru 100x300mm
DP-BP-420x280 Záslepka ventilačního otvoru 420x280mm
DP-BP-420x440 Záslepka ventilačního otvoru 420x440mm
DP-RSF-CWA-42/80 Separační rám studené zóny před předními 19" lištami pro RSF a iSEVEN SERVER - A-typ lišt, stavitelná hloubka studené zóny, výška 42U, šíře 800mm
DP-RxF-CW-48/80/5 Separační rám studené zóny 50mm před předními 19" lištami pro RSF/RDF/RI7, výška 42 až 48U, šíře 800mm, nastavitelná hloubka 59-71mm
Vaše hotová konfigurace
RI7-42-80/10A-WVFWA-20F-B
Výška:
42 - 42U (1978 mm)
Šířka:
80 - 800 mm
Hloubka:
10 - 1000 mm
Barva rozvaděče:
B - RAL 7035 (světle šedá)
Lišta:
A - A-typ 19" lišt
Přední dveře:
W - dveře perforované, míra perforace 86%
Zámek předních dveří:
V - výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333
Zadní dveře:
F - dveře perforované, vertikálně dělené, míra perforace 86%
Zámek zadních dvěří:
W - výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč 333, vícebodový
Boční panely:
A - 2 bočnice, celoplechové, univerzální klíč
Kryty:
0 - standardní horní a spodní kryt (neodnímatelný)
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit