PREMIUM RSF BYTEline
La baie serveur PREMIUM RSF BYTEline est une baie serveur spécialement conçue pour lescentres de données.
La baie serveur PREMIUM RSF BYTEline est une baie serveur spécialement conçue pour lescentres de données, les locaux et réseaux techniques ou les locaux télécoms. Très résistante;entièrement soudée et supportant 1500 kg de charge, les RSF sont parfaites pour s'adapter auxéquipements lourds au sein d'une baie de format standard. Les baies serveurs RSF 19" proposentun support pour le câblage haut-de-gamme, avec un accès imbattable.
AVANTAGES PRINCIPAUX:
- Baie serveur comprenant toutes les caractéristiques
- Le taux de perforation de porte inégalé à 86 % réduit la consommation d'énergie desventilateurs des serveurs
- Design de porte avancé
- Design dédié serveurs
- Adapté aux projets de centres de données classiques avec allée chaude/froide ou alléeconfinée
- Charnière dégondable de sécurité pour porte montage/démontage de porte sans outils
- Entièrement compatible avec des PDU de zéroU (0U)
Paramètre | Valeur |
---|---|
Hauteur | 42U |
Largeur | 600, 800 mm |
Profondeur | 1 000, 1 200 mm |
Limite de charge |
|
Porte avant |
|
Porte arrière |
|
Indice IP |
IP00 en standard |
Couleurs |
RAL 9005 et 7035 en standard |
Panneaux latéraux |
Amovibles avec serrure ou sans panneauxlatéraux |
Plateau supérieur |
IP00 en standard
|
Plateau inférieur |
Sans plateau inférieur |
Pieds |
Pieds réglables standard |
Adaptation |
Adaptables à l'installation d'un équipementde 21" (sur demande, pour 800 mm de largeuniquement) |
Autre |
|
Image
Premium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-main-web.jpg
Taille du fichier: 229 kB
Image
Premium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-front-right-web.jpg
Taille du fichier: 118 kB
Image
Premium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-right-back-two-web.jpg
Taille du fichier: 126 kB
Image
Premium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-right-back-web.jpg
Taille du fichier: 226 kB
Image
Premium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-back-left-web.jpg
Taille du fichier: 119 kB
Image
Premium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-left-front-two-web.jpg
Taille du fichier: 144 kB
Image
Premium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-handle-hinges-web.jpg
Taille du fichier: 361 kB
Image
Premium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-from-inside-top-web.jpg
Taille du fichier: 352 kB
Image
Premium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-from-inside-extrusions-web.jpg
Taille du fichier: 479 kB
Image
Premium-Server-RSF-BYTEline_RSF-42-80_100-BLA2-X-from-inside-bottom-web.jpg
Taille du fichier: 343 kB
Catalogue
Catalogue produits Solutions et Baies Data & Télécoms
Taille du fichier: 57424 kB