CoolTeg Plus XC
Die CoolTeg Plus XC -Reiheneinheiten basieren auf dem Prinzip der direkten Erweiterung. In die Indoor-Einheit ist ein Kompressor integriert, der mit dem jeweiligen Außenkondensator verbunden ist.
Die CoolTeg Plus XC -Reiheneinheiten basieren auf dem Prinzip der direkten Erweiterung. In die Indoor-Einheit ist ein Kompressor integriert, der mit dem jeweiligen Außenkondensator verbunden ist.
HAUPTVORTEILE:
- Kein Wasser in Rechenzentren
- Kompressor sicher innerhalb der Rechenzentren aufgestellt
- Sehr hohe Energieeffizienz und stufenlose
- Kapazitätsregulierung Geräuscharmer Betrieb der Außeneinheit
- Variables Design und variable Größe der Außeneinheit
- Betrieb bei sehr großem Außentemperaturbereich
- Perfektes Ölmanagement für schwierige Rohrleitungssysteme
- Ökologisches Kältemittel R410A
BESCHREIBUNG:
- Der effizienteste Kompressor auf dem Markt
- Kompressor mit Umrichterantrieb in interne Einheit integriert
- Umweltfreundliches Kältemittel R410a
- Elektronisches Expansionsventil und modernste Steuerungslogik
- Stufenlose Kapazitätsregulierung von 20 bis 100%
- Ölabscheider und TraxOil integriert
- Nieder- und Hochdruck-Sicherheitsschalter
- Kältemittelventile für einfache Wartung
- Betrieb bei Außentemperaturen zwischen -40 °C und +55 °C
- Entfernung zwischen Indoor- und Outdoor-Einheit bis zu 60 m
Outdoor-Einheit:
- Interne CoolTeg Plus XC-Einheit kompatibel mit jedem Außenkondensator mit variablem Luftstrom
- Outdoor-Einheit für Wärmeabführung sollte basierend auf der Kondensationstemperatur des Kältemittels für die typischen maximalen regionalen Umgebungstemperaturen ausgelegt werden
- Verwenden Sie für die korrekte Auslegung der Outdoor-Einheit unsere Cool Tool-Auswahlsoftware oder wenden Sie sich an unser Team von technischen Spezialisten
- Die Bedingungen vor Ort bestimmen, welche Nasskühler oder Trockenkühler (adiabatisch) von Conteg eingesetzt werden können
- Conteg entwickelt derzeit eine neue adiabatische Kühleinheit, EcoCool (kompatibel mit CoolTeg Plus XC), um die Gesamtleistungsaufnahme des Kühlsystems zu reduzieren
Parameter | Wert |
---|---|
CoolTeg Plus XC |
Typ der Indoor-EinheitUnitAC-TXC-42-40Angeschlossene Outdoor-Einheit AC-COND2-xx-xx/EcoCoolGRUNDDATENKühlsystems–Direkte ExpansionArchitektur1–Offen oder geschlossenNennkühlleistung Netto-2kW42.2Nennkühlleistung3kW39.1StromversorgungV/f/Hz400/3/50BetriebsstromA22.7Maximalstrom A25.3Leistungsaufnahme des Lüfters (maximal)kW3.1Leistungsaufnahme des KompressorskW12.3Nennluftstrom4m3/h9000Anzahl der RadiallüfterPcs3Lüftermotortechnologie –ECKältemitteltyp–R410AFilterklasse5–G4ABMESSUNGENHöhemm (U)1978 (42U), 2111 (45U), 2245 (48U)Breitemm400Tiefe6mm1000 or 1200Gewicht – Tiefe 1000 mm, Höhe 42/45/48 HEkg262/270/278Gewicht – Tiefe 1200 mm, Höhe 42/45/48 HEkg274/284/294ANSCHLUSSMASSERohrdurchmesser – Flüssigkeitsleitungmm16Rohrdurchmesser – Gasleitungmm22 |
1 CoolTeg Plus-Einheiten können entweder unabhängig voneinander (in Schrankreihen) eingesetzt oder in einen Modular Closed Loop (MCL) integriert werden – Schranksysteme und Kühleinheiten mit geschlossener Architektur. Der Typ der Indoor-Einheit wird je nach Schlüssel geändert. 2 Die Kühlleistung wird durch den Regler geändert. Die Nennkühlleistung wird basierend auf einer Indoor-Warmlufttemperatur von 35 °C ohne Kondensation (Luftfeuchtigkeit unter Taupunkt), einer Außentemperatur von +35 °C und sauberen Filtern berechnet. 3 Die Netto-Kühlleistung ist die gesamte Kühlleistung abzüglich der Lüfterwärmelast. Nutzkühlleistung der Einheit. 4 Der Luftstrom wird automatisch durch den Regler geändert. Der Nenn-Luftstrom entspricht der Nenn-Kühlkapazität 5 Einheiten für die Modular Closed Loop-Architektur (MCL) werden standardmäßig ohne Filter geliefert 6 Einheiten für die Modular Closed Loop-Architektur (MCL) sind nur mit einer Tiefe von 1200 mm lieferbar |
CoolTeg-Plus-XC_AC-TXC-42-30-main-WEB.jpg
Dateigröße: 122 kB
CoolTeg-Plus-XC_AC-TXC-42-30-back-left-WEB.jpg
Dateigröße: 90 kB
CoolTeg-Plus-XC_AC-TXC-42-30-front-right-WEB.jpg
Dateigröße: 85 kB
CoolTeg-Plus-XC_AC-TXC-42-30-left-front-WEB.jpg
Dateigröße: 86 kB
CoolTeg-Plus-XC_AC-TXC-42-30-right-back-WEB.jpg
Dateigröße: 119 kB