KAMIN

Der Kamin ist so gestaltet, dass er einen Durchgang für die Warmluft zwischen dem Schrank und dem Warmluftsammelraum bildet. Er besteht aus 1 mm starkem, pulverbeschichtetem Stahlblech und wird komplett mit Dichtungsset geliefert, damit eine optimale Abdichtung zwischen Schrank und Warmluftbereich garantiert ist. Der Kamin ist in Höhen von 750 bis 1 360 mm - je nach den individuellen Anforderungen - erhältlich. Die Regelklappe ist Bestandteil des Kamins. Mit ihr kann der natürliche Luftzug des Kamins verstärkt werden und sie ermöglicht die Durchführung von Leitungen und Stromkabeln. Die Regelklappe besteht aus 1 oder 2 mm starkem, pulverbeschichtetem Stahlblech und ist so gestaltet, dass eine optimale Luftströmung gewährleistet ist. Die Regelklappe benötigt einen Abstand von mindestens 200 mm von den hinteren Profilen.

Parameter Wert
Verpackung beinhaltet

Dachpaneel, Kamin, Regelklappe

 

Bild

komin-DP-HPR.jpg

Dateigröße: 46 kB

Bild

rdf-s-kominem-DP-HPR.jpg

Dateigröße: 68 kB

Bild

turning-vane-DP-HPR.jpg

Dateigröße: 47 kB

Katalog

Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke

Dateigröße: 66209 kB

Ihre Registrierung für diesen Termin war erfolgreich. Wir haben Ihnen die Details an Ihre E-Mail-Adresse geschickt. en
text_conteg_brochure

Broschüre – Klimageräte für IT

Dateigröße: 3740 kB

text_conteg_brochure

Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren

Dateigröße: 3009 kB