Chladicí jednotky uvnitř rozvaděče

CoolD2C T

7U vysoká vnitřní jednotka umístěna přímo v 19" rozvaděči na lištách a pracuje na split systému chlazení (vnitřní a venkovní jednotky).

Přídáno do objednávky

CoolD2C T
Přejít do objednávky
Pro přidání produktu do objednávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

Jednotka CoolSeven s přímým výparem reprezentuje skupinu jednotek přesného chlazení uvnitř rozvaděče. CoolSeven je 7U vysoká vnitřní jednotka umístěna přímo v 19‘‘ rozvaděči na lištách a pracuje na split systému chlazení, který se skládá ze dvou částí, vnitřní jednotky a venkovní jednotky.

Hlavní výhody produktu

  • Přesné řízení chladicího výkonu na základě teplot vzduchu
  • Kompatibilní se všemi 19"" IT rozvaděči
  • Individuální řízení chlazení na úrovni rozvaděče
  • Velmi nízká spotřeba energie díky EC ventilátorům
  • Teplo odváděno přímo z rozvaděče do venkovního prostředí
  • Dostupná verze venkovní jednotky pro velmi nízké venkovní teploty
  • Provoz bez filtrů
  • Široká škála příslušenství
  • Možnost komunikace s monitorovacím systémem (např. CONTEG Pro Server)
  • Funkce nouzového otevření dveří při překročení havarijní teploty. Kompatibilní s nouzovým otvíracím systémem CONTEG EOS.
Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do objednávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Popis

Produktová řada název

CoolSeven

Výška (U)
7
Napájení

AC-ODX-07-xxxxx

Výška (mm)
311 (instalace do 7U)
Hmotnost (kg)

bez filtru

Šířka (mm)
482,6 mm (instalace do 19")
Hloubka (mm)
624
Použití

Otevřená/zavřená

Příkon

Jednotka CoolSeven funguje na principu přímého výparu s chladivem cirkulujícím mezi jednou vnitřní a jednou vnější jednotkou. Venkovní kompresorová jednotka je vybavena invertorově řízeným BLDC kompresorem, který umožňuje automatickou regulaci chladicího výkonu (maximálně až 8 kW). Díky oddělení vnitřní a venkovní jednotky není potřeba dodatečného odvětrávání místnosti.

Design jednotky CoolSeven je uzpůsoben pro přímou instalaci do 19"" rozvaděčů, kde zabírá výšku sedmi rackových jednotek (7U). Kromě chladivového potrubí, napájecího a komunikačního vedení je nutné napojit jednotku i na odvod kondenzátu.

Vysoce účinný výparník vnitřní chladicí jednotky je opatřen speciální hydrofilní úpravou, která minimalizuje riziko úletu kondenzátu, a ventilátory vynikají velmi nízkou spotřebou díky EC technologii.

Průtok vzduchu a chladicí výkon jsou automaticky řízeny díky zabudovanému regulátoru se speciálním CONTEG softwarem. Pro nastavení a kontrolu parametrů chlazení je jednotka vybavena kompaktním LCD displejem. Pro komunikaci s BMS systémy je jednotka vybavena integrovaným MODBus RTU rozhraním, popřípadě je možné jednotku vybavit síťovou kartou (SNMP, WEB server, Logger, E-mail, FTP PUSH, MODBus TCP/IP, BACnet…).

Nastavení jednotky CoolSeven vyniká vysokou uživatelskou jednoduchostí, nicméně nabízí i složitější pokročilé funkce. První spuštění a následný provoz jednotky je tedy velmi snadný a efektivní.

Průtok vody

2,7 A

Maximální proud

8,1 kW

Regulace výkonu

230 V, 1 ph, 50-60 Hz

Nominální čistý chladící výkon

Kancelářské prostory Datové rozvaděče nebo sály na principu uzavřené architektury Rozvaděče s žádným nebo nedostatečným chlazením Prašné prostředí

Architektura

AC-C7-DX-xxxxxxx

Provozní proud (hodnoty při ustáleném 80% výkonu)

11–100 %

Technologie motoru ventilátoru

Přímý výpar

Nominální příkon (hodnoty při ustáleném 80% výkonu)

7,5 kW

Maximální průtok vzuduchu

2,6 A

Počet ventilátorů

613 W

Typ chladiva

1791 m3/h

Třída filtrace

2 ks

Akustický tlak Lw(A)

R410A

Průměr a typ přívodního potrubí

30-52 dB

Vodní připojení

12 mm

Průměr a typ vratného potrubí

29,8 kg

Tlaková ztráta vody

16 mm

Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit