Průmyslové aplikace

Chladicí jednotky

Naše chladicí jednotky jsou navrženy pro provoz s minimální údržbou a jsou šetrné k životnímu prostředí. Nevyžadují filtrační vložky pro zajištění krytí ani ochranu výměníku. K dispozici jsou modely s užitečným chladicím výkonem od 320 W do 4000 W, což umožňuje jejich využití v různých aplikacích.
Nástěnné chladicí jednotky SLIM 320-1500 W
Nástěnné chladicí jednotky SLIM 320-1500 W
Nástěnné klimatizační jednotky SLIM s chladicím výkonem 320–1500 W pro boční vnější nebo plně zapuštěnou montáž.
Detail produktu
Pro přidání produktu do oblíbených je nutné se přihlásit/registrovat
Nástěnné chladicí jednotky COMPACT 320-4000 W
Nástěnné chladicí jednotky COMPACT 320-4000 W
Nástěnná klimatizační jednotka s vyšším chladicím výkonem 320–4000 W pro boční vnější montáž.
Detail produktu
Pro přidání produktu do oblíbených je nutné se přihlásit/registrovat
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit