| CONTEG

Заземление

Шины для заземления оборудования (комплект для заземления шкафа входит в стандартную комплектцию шкафов CONTEG).

В комплектацию шкафов CONTEG уже включен стандартный комплект для заземления шкафа. Предлагаются также различные виды шин заземления.


Панель с шиной заземления - DP-ZE-RAM

  • Монтаж на 19" вертикальные направляющие
  • Высота: 1U
  • Медная шина заземления с пятью зажимами
  • Цвет: RAL 9005


Изображение

DP-ZE-RAM.jpg

Размер файла: 14 kB



Сопутствующие товары