Заземление

Шины для заземления оборудования (комплект для заземления шкафа входит в стандартную комплектцию шкафов CONTEG).

В комплектацию шкафов CONTEG уже включен стандартный комплект для заземления шкафа. Предлагаются также различные виды шин заземления.

Планки фиксации кабеля и шины заземления для коммутационных панелей — DP-HR-01 и DP-HR-02

  • Монтаж на 19" вертикальные направляющие или крепление к коммутационной панели
  • Высота: 1U и 2U
  • Фиксация кабеля кабельными стяжками или ПВХ-хомутами
  • Можно использовать как шину заземления
  • Материал: оцинкованный стальной лист

Панель с шиной заземления — DP-ZE-RAM

  • Монтаж на 19" вертикальные направляющие
  • Высота: 1U
  • Медная шина заземления с пятью зажимами
  • Цвет: RAL 9005

Шины заземления — DP-UL

  • Высота: 15, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 42, 45, 48U
  • Изготовлены из медной пластины сечением 25x5 мм
  • Комплектуются монтажным комплектом и 5 зажимами для кабеля
  • Предназначены для установки в вертикальном положении

Изображение

DP-UL-detail_uprava.jpg

Размер файла: 51 kB

Изображение

DP-UL-l_uprava2.jpg

Размер файла: 34 kB

Изображение

DP-ZE-CL.jpg

Размер файла: 120 kB



Сопутствующие товары