iSEVEN — серия RI7
Бюджетное решение — исключительно выгодное соотношение между ценой, удобством эксплуатации и качеством.
Шкафы Ri7 класса iSEVEN характеризуются исключительно выгодным соотношением между ценой, удобством эксплуатации и качеством. Шкафы этой серии идеально подойдут монтажникам и конечным пользователям, которые не хотят тратить время на выбор из множества опций и на формирование сложных кодов для заказа. Проведя тщательное исследование, мы определили наиболее востребованные типоразмеры и реализовали их в универсальной конструкции шкафов этой серии.
Шкафы Ri7 класса iSEVEN идеально подходят для установки в серверных комнатах, сетевых и телекоммуникационных помещениях, когда не предъявляются особые требования по грузоподъемности, количеству кабельных вводов и дверей/стенок шкафов. Нами найден оптимальный баланс между количеством опций, конкурентоспособной ценой и наличием продукции на складе.
пара́метр | значение |
---|---|
Высота | 21, 27, 42, 45, 48U |
Ширина | 600 или 800 мм |
Глубина | 600, 800, 1000 мм |
Грузоподъемность | 800 кг |
Двери | 2 типа дверей (типы G, S) для установки спереди и сзади; 1 тип задней стенки; дверь открывается на 180°, имеет левую и правую навеску |
Боковые стенки | съемные с замком |
Крыша и днище | отверстия под вентиляторные модули и кабельные вводы. Количество отверстий зависит от площади основания шкафа. |
Ролики и ножки | регулируемые ножки, ролики (с фиксатором или без) |
Вертикальные направляющие | 2 пары 19" вертикальных направляющих L-типа, которые могут быть установлены на произвольной глубине. Предлагаются другие конфигурации: более подробная информация представлена в спецификации. |
Класс защиты (IP) | стандартное исполнение — IP30 |
Цвет | порошковая эмаль RAL 7035 или RAL 9005 (другие цвета — опционально) |
Стандартная конфигурация |
|
iSEVEN-RI7_datasheet_RU_20210525.pdf
Размер файла: 938 kB
Руководства
ASSEMBLY_AND_OPERATING_MANUAL_RI7.pdf
Размер файла: 1251 kB
Чертежи
ri7v2000.zip
Размер файла: 4235 kB

Изображение
iSEVEN_Ri7-42-80_80_main-web.jpg
Размер файла: 259 kB

Изображение
iSEVEN_Ri7-42-80_80_main-opened-web.jpg
Размер файла: 305 kB

Изображение
iSEVEN_Ri7-42-80_80_top-web.jpg
Размер файла: 366 kB

Изображение
iSEVEN_Ri7-42-80_80_wide-web.jpg
Размер файла: 475 kB

Изображение
iSEVEN_Ri7-42-80_80_bottom-web.jpg
Размер файла: 496 kB

Изображение
iSEVEN_Ri7-42-80_80_main-splitdoors_Main.jpg
Размер файла: 313 kB

Изображение
iSEVEN_RI7-42-80_100.jpg
Размер файла: 185 kB

Изображение
iSEVEN_RI7-42-80_100-front-right-web.jpg
Размер файла: 89 kB

Изображение
iSEVEN_RI7-42-80_100-right-back-two-web.jpg
Размер файла: 76 kB

Изображение
iSEVEN_RI7-42-80_100-right-back-web.jpg
Размер файла: 71 kB

Изображение
iSEVEN_RI7-42-80_100-back-right-web.jpg
Размер файла: 86 kB

Изображение
iSEVEN_RI7-42-80_100-left-front-two-web.jpg
Размер файла: 91 kB

Изображение
iSEVEN_RI7-42-80_100-from-inside-top-web.jpg
Размер файла: 211 kB

Изображение
iSEVEN_RI7-42-80_100-from-inside-extrusions-web.jpg
Размер файла: 253 kB

Изображение
iSEVEN_RI7-42-80_100-from-inside-bottom-web.jpg
Размер файла: 240 kB

Изображение
iSEVEN_RI7-bocni-panely-WEB.jpg
Размер файла: 61 kB

Изображение
iSEVEN_RI7-42-80_100_split-door-behind.jpg
Размер файла: 450 kB

Изображение
iSEVEN_RI7-42-80-80-GVSV0-004-B-main-WEB.jpg
Размер файла: 171 kB

Изображение
iSEVEN_RI7-42-80-80-GVSV0-004-B_right-back-WEB.jpg
Размер файла: 109 kB

Изображение
iSEVEN_RI7-42-80_100-AWYU0-main-3200px.jpg
Размер файла: 157 kB

Изображение
iSEVEN_RI7-42-80_100-AWYU0-right-back-3200px.jpg
Размер файла: 113 kB

Изображение
iSEVEN_RI7-48-80_80-WVWV0-main-WEB.jpg
Размер файла: 388 kB

Изображение
ri7-42-80.jpg
Размер файла: 100 kB

Изображение
RI7_21U_60x60.jpg
Размер файла: 1105 kB