Ventilátor s filtrem
Ventilátory zajišťují nucenou ventilací správnou teplotu uvnitř skříně, přičemž dochází k výměně ohřátého vnitřního vzduchu za venkovní chladný vzduch.
Představení produktu
Ventilátory zajišťují nucenou ventilací správnou teplotu uvnitř skříně, přičemž dochází k výměně ohřátého vnitřního vzduchu za venkovní chladný vzduch.Hlavní výhody produktu
- rychlá montáž bez šroubů a nářadí do čtvercového výřezu, jednoduché upevnění pomocí vysoce elastických klipů
- snadná výměna filtrační vložky z venku bez nářadí
- možnost změny směru proudění vzduchu
- průtok vzduchu až 800 m3/h
- možnost montáže do rozvaděče s tloušťkou plechu 1 – 2,5 mm
- IP 54 standardní krytí
- boční i střešní umístění ventilátorů
- rozsah pracovní teploty -10 °C až +70 °C
- polyuretanové pěnové těsnění po celém obvodu
- odolnost proti UV záření
- výřezy otvorů pro instalaci v CONTEG modifikačním centru
Informace
Popis
| Produktová řada název |
Ventilátor s filtrem |
|---|---|
| Použitý maiteriál |
Plastové části ze směsi ABS/PC, všechny části jsou samozhášivé dle UL 94V-0 |
| Stupeň krytí |
IP54 standardní krytí dle EN 60529a NEMA 12 dle UL 50 IP55 volitelně (dle EN 60529) IP56 při použití ochranného krytu proti stříkající vodě |
| Barevné provedení |
Standardní barva RAL 7035 (jiné na vyžádání) |
| Montáž/Instalace |
Filtrační vložky |
| Filtrační vložky |
Ze syntetických vláken třídy G3 dle EN 779 a třídy G4 dle EN 779a UL 900 třídy 2 samozhášivé ve třídě F1 dle DIN 53 438 Čistí se omýváním, tlakovým vzduchem nebo vyklepáním |
| Ostatní |
Zapouzdřená kuličková ložiska ventilátoru |
| Poznámka |
Provedení EMC dostupné na vyžádání |
Ke stažení
Brožura: Průmyslové rozvaděčové skříně
Katalogy a brožury
Velikost souboru: 1,46 MB
Nahráno: 6. 8. 2026
Produktový katalog: Průmyslové rozvaděčové skříně
Katalogy a brožury
Velikost souboru: 14,62 MB
Nahráno: 27. 3. 2025