Teplotní senzor pro řetězové zapojení
Vyřazený produkt
Vyřazený produkt Teplotní senzor pro umístění dovnitř do rozvaděčů. Lze napojit až 8 senzorů v řetězovém zapojení na jeden inteligentní port.
Představení produktu
Vyřazený produkt Teplotní senzor pro umístění dovnitř do rozvaděčů snímá teplotu s rozsahem -55 °C až +75 °C. Lze napojit až 8 senzorů v řetězovém zapojení na jeden inteligentní port. Senzor je napájen z hlavního zařízení. Prodloužení se provádí pomocí standardního síťového kabelu CAT5/6. Maximální délka prodloužení kabelu je 150 m pro 8 čidel.Senzor je použitelný pro zařízení RAMOS Ultra, RAMOS Ultra ACS, RAMOS Plus a RAMOS Optimax.
Informace
Popis
| Produktová řada název |
Teplotní senzor pro řetězové zapojení |
|---|---|
| Součást balení |
1,5 m kabel LAN CAT 5 |
| Porty |
Je možné připojit až 8 sensoru v řetězovém zapojení na jeden inteligentní port |
| Vhodné pro |
Tento sensor lze připojit pouze k zařízení RAMOS Ultra, RAMOS Ultra ACS, RAMOS Plus a RAMOS Optimax |
| Rozsah měření |
-55°C až +75°C |
| Rozlišení měření |
1°C |
| Přesnost měření |
± 0,5°C pro rozsah -10°C až +75°C |
| Ostatní |
Automatické rozpoznání zařízení Detektor je napájen z hlavního zařízení Prodloužení se provádí pomocí standartního síťového kabelu CAT5/6 Maximální délka prodloužení kabelu je 150 m pro 8 čidel Mikroprocesorem snímané polovodičové čidlo |
| Technické informace |
Objednací kód: RMS-U-DST (1 ks), RMS-U-DST-8 (balení 8 ks) |
Ke stažení
Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54.01 MB
Nahráno: 31. 3. 2026
Technický list: RAMOS Ultra
Technické listy
Velikost souboru: 2.29 MB
Nahráno: 17. 2. 2025
Technický list: RAMOS Optimax
Technické listy
Velikost souboru: 2.21 MB
Nahráno: 17. 2. 2025
Technický list: RAMOS Plus
Technické listy
Velikost souboru: 2.11 MB
Nahráno: 17. 2. 2025
Technický list: RAMOS ACS a příslušenství
Technické listy
Velikost souboru: 3.92 MB
Nahráno: 16. 2. 2025