Čidlo teploty a vlhkosti
Teplotní a vlhkostní čidlo s 30 cm dlouhým kabelem.
Představení produktu
Teplotní a vlhkostní čidla jsou důležité, tam kde je optimální regulace teploty a vlhkosti prvořadá. V případě poruchy chlazení nebo mimořádných změn podmínek, může dojít k poškození informací, choulostivého elektronické zařízení nebo k poškození skladových zásob. Na RAMOS Optimax je možné připojit až 8 těchto sensorů.Objednací kód: RMS-I-STH
Informace
Popis
| Produktová řada název |
Čidlo teploty a vlhkosti |
|---|---|
| Ostatní |
Automatické rozpoznání zařízení Detektor je napájen z hlavního zařízení Prodloužení se provádí pomocí standartního síťového kabelu CAT5/6 Spojka RMS-I-CON pro prodloužení je součástí balení Maximální délka prodloužení kabelu je 30m |
| Technické informace |
Teplotní čidlo Rozlišení měření 1°C Přesnost měření ± 0,2°C pro rozsah -10°C až +75°C Vlhkostní čidlo Rozsah měření 0 až 100% relativní vlhkosti Rozlišení měření 0,5% Přesnost měření při 25°C je ±5% |
Ke stažení
Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54.01 MB
Nahráno: 31. 3. 2026
Technický list: RAMOS Ultra
Technické listy
Velikost souboru: 2.29 MB
Nahráno: 17. 2. 2025
Technický list: RAMOS Plus
Technické listy
Velikost souboru: 2.11 MB
Nahráno: 17. 2. 2025