Série 110
Convient aux applications de commande, de test ou de contrôle avec affichage frontal.
Les coffrets électroniques de bureau de la série 110 conviennent aux applications de commande, de test ou de contrôle avec affichage frontal.
DESCRIPTION
- Design moderne orienté vers la fonctionnalité, conçu pour optimiser à la fois le montage du boîtier ou de l'équipement et l'utilisation de l'espace intérieur.
- Structure de base du boîtier composée de deux profilés latéraux en aluminium extrudé, de couvercles en acier et de supports en plastique, sur lesquels les deux panneaux sont fixés.
- Les profilés latéraux comprennent des rails pour le montage de circuits imprimés ou d'autres composants.
- Les supports avant comprennent des poignées de types 5, 6 et 7, avec des couvercles qui peuvent être personnalisés aux couleurs de votre entreprise.
- Le couvercle et la base peuvent être démontés indépendamment l'un de l'autre
- Des fentes d'aération sont prévues à l'arrière du couvercle et de la base.
- Les quatre modèles de petite taille sont équipés de quatre pieds antidérapants.
- Les trois tailles supérieures sont fournies avec des pieds inclinables
- Résistant à des températures allant jusqu'à 85 °C (pièces en plastique)
MATÉRIAUX ET FINITION
- Couvercle et base - tôle d'acier de 1 mm, peinture époxy texturée, couleur gris graphite
- Profilés latéraux-6063 extrusion d'aluminium, anodisé argent mat
- Panneaux avant/arrière-1070 aluminium, épaisseur 1 mm (types 1, 2, 3, 4) ou 2 mm (types 5, 6, 7), argent anodisé
- Supports et pieds basculants - ABS injecté de haute qualité, couleur gris graphite
EN OPTION
- Perçage spécial sur mesure, sérigraphie, autres couleurs disponibles sur demande
Image
Serie-110-1-4-a.jpg
Taille du fichier: 370 kB
Image
Serie-110-1-4-b.jpg
Taille du fichier: 106 kB
Image
Serie-110-5-7-a.jpg
Taille du fichier: 280 kB
Image
Serie-110-5-7-c.jpg
Taille du fichier: 85 kB
Image
Serie-110-5-7-b.jpg
Taille du fichier: 80 kB
Image
110_14_montaje.jpg
Taille du fichier: 154 kB
Image
110_2_M2.jpg
Taille du fichier: 121 kB
Image
110_2_M3.jpg
Taille du fichier: 180 kB
Image
110_2_M4.jpg
Taille du fichier: 106 kB
Image
110_2_MO.jpg
Taille du fichier: 185 kB
Image
110_6_M3.jpg
Taille du fichier: 153 kB
Image
110_6_M2.jpg
Taille du fichier: 175 kB
Image
110_6_M4.jpg
Taille du fichier: 121 kB
Image
110_6_MO.jpg
Taille du fichier: 160 kB
Image
110_6_P2.jpg
Taille du fichier: 245 kB
Image
110_6_P3.jpg
Taille du fichier: 184 kB
Image
110_6_P4.jpg
Taille du fichier: 156 kB
Image
110_6_PA.jpg
Taille du fichier: 289 kB
Image
p3_1.jpg
Taille du fichier: 108 kB
Image
Serie-110-edfa_enclosure.jpg
Taille du fichier: 73 kB
Image
Serie-110-Atstorm.jpg
Taille du fichier: 69 kB
Catalogue
Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms
Taille du fichier: 122156 kB
Brochure
Brochure — Des solutions complexes pour les datacenters
Taille du fichier: 3005 kB
Brochure
Brochure — Solutions pour salles serveurs et installations de câblage
Taille du fichier: 713 kB