Série 103

Convient aux applications nécessitant un couvercle métallique - permet un usinage CNC personnalisé. Couvercle en aluminium de haute qualité.

Les coffrets universels pour l'électronique de la série 103 conviennent aux applications où un couvercle métallique est nécessaire - ils permettent un usinage CNC personnalisé. Couvercle en aluminium de haute qualité

DESCRIPTION

  • Esthétique moderne avec des bords carrés et des côtés latéraux arrondis
  • Couvercle fixé par quatre boulons M3, cachés par des couvercles en plastique
  • Zone encastrée pour le clavier à membrane sur le fond
  • Finition polie qui permet un nettoyage facile de la surface
  • Volume intérieur maximal
  • Bossages pour le montage du circuit imprimé dans la base
  • Résistant à des températures allant jusqu'à 85 °C
  • L'unité de base comprend : le panneau, la base, 4 boulons et 2 couvercles.

 

MATÉRIAUX ET FINITION

  • Fond et couvercles - plastique ABS à haute résistance aux chocs, excellent pour l'usinage
  • Panneau : aluminium de 1 mm, anodisé argent
  • Couleur standard : gris clair - similaire à RAL 7035

 

EN OPTION

  • Perçage spécial sur mesure, sérigraphie, peinture interne pour obtenir un blindage EMI/RFI (base graphite, cuivre ou nickel, selon la valeur de protection souhaitée), matériau ABS auto-extinguible UL 94 V0, autres couleurs disponibles sur demande.

Image

Serie-103.jpg

Taille du fichier: 239 kB

Image

Serie-103-b.jpg

Taille du fichier: 146 kB

Catalogue

Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms

Taille du fichier: 122156 kB

Autres versions en

Brochure

Brochure — Des solutions complexes pour les datacenters

Taille du fichier: 3005 kB

Brochure

Brochure — Solutions pour salles serveurs et installations de câblage

Taille du fichier: 713 kB