Univerzální krabice pro elektroniku

Serie 103

Vhodné pro aplikace, kde je potřeba kovové víko - umožňují CNC obrábění na míru.

Přídáno do objednávky

Serie 103
Přejít do objednávky
Pro přidání produktu do objednávky je nutné se přihlásit/registrovat
Kde koupit?

Představení produktu

Univerzální krabice pro elektroniku Serie 103 jsou vhodné pro aplikace, kde je potřeba kovové víko - umožňují CNC obrábění na míru. Víko z vysoce kvalitního hliníku.
Informace Ke stažení
Pro přidání produktu do objednávky je nutné se přihlásit/registrovat

Informace

Základní charakteristika

Produktová řada název

Serie 103

Technické informace

POPIS

Moderní estetika se čtvercovými hranami a zaoblenými bočními stranami
Víko upevněné čtyřmi šrouby M3, skryté samonastavitelnými pryžovými zátkami
Dvojitá, víko a dno, zapuštěná plocha umožňuje použití membránových klávesnic
Leštěný povrch, který umožňuje snadné čištění povrchu
Maximální vnitřní objem
Výstupky pro montáž desky plošných spojů v základně
Odolnost vůči teplotám do 85 °C
Základní jednotka obsahuje: víko, základnu, 4 šrouby a 4 zátky

MATERIÁLY A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Víko a dno z vysoce odolného plastu ABS, vynikající pro obrábění
Zátky – guma
Standardní barva: světle šedá - podobná RAL 7035

VOLITELNÉ

Speciální vrtání na zakázku, sítotisk, vnitřní lakování pro dosažení stínění EMI/RFI (grafitová, měděná nebo niklová báze, v závislosti na požadované hodnotě ochrany), samozhášivý materiál ABS UL 94 V0, jiné barvy na vyžádání

Ke stažení

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Produktový katalog: Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče

Katalogy a brožury
Velikost souboru: 54.01 MB
Nahráno: 9. 5. 2025
Technický list: Krabice pro elektroniku

Technický list: Krabice pro elektroniku

Technické listy
Velikost souboru: 5.9 MB
Nahráno: 24. 2. 2025
20230912162718Serie-103-b.jpg

20230912162718Serie-103-b.jpg

Obrázky
Velikost souboru: 145.94 kB
Nahráno: 17. 12. 2024
20230912162718Serie-103.jpg

20230912162718Serie-103.jpg

Obrázky
Velikost souboru: 239.24 kB
Nahráno: 17. 12. 2024
Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Přizpůsobit