| CONTEG

Relais de commande pour capteurs - ouvert (110V/220V)

Relais de commande pour capteurs fournit la puissance de commande aux dispositifs externes.

Le relais de commande pour capteur vous permet de commander des dispositifs électriques au travers d'internet. Il surveille la charge et accepte un signal de commande envoyé par l'unité. Le relais peut fournir des réponses automatiques aux alertes des capteurs.


Code : RMS-I-PWR-NO

  • Indication de l'état du relais, de l'alimentation électrique, de la tension d'alimentation CA et de la tension de sortie CA au moyen de 4 LED.
  • Spécification IEC du connecteur : 10 A pour 220 VCA
  • Fonctionnement à partir d'une alimentation unique +5 V CC fournie par un port intelligent.
  • Le cordon d'alimentation fourni supporte au maximum 6 A
  • Fonction autosense complète y compris déconnexion de l'alarme
  • Alimentation par l'unité. Aucun besoin d'une alimentation supplémentaire
  • Câble LAN (longueur 1,5 m) inclus pour le raccordement du capteur
  • Raccordement par câble standard CAT-5/6
  • Longueur maximale de câble 30 m


Relais de commande pour capteurs - ouvert (110V/220V)

Taille du fichier: 0 kB

label_files_other_versions CZ en
Image

Relais de commande pour capteurs - ouvert (110V/220V)

RMS-I-PWR-NO_web.jpg

Taille du fichier: 125 kB