| CONTEG

Capteur de débit d'air

Le capteur de débit d'air est un dispositif qui contrôle le débit d'air dans les endroits où un flux d'air constant est requis.

Le capteur de débit d'air est équipé de deux thermistances, l'une interne et l'autre externe. Une thermistance voit sa résistance changer en fonction de la température de l'air. La thermistance interne représente le point de référence et la thermistance externe varie selon le flux d'air traversant la partie supérieure du capteur. La différence est donnée par la mesure brute en sortie, qui permet de calculer le débit d'air.


Code : RMS-I-AF

  • Activation/désactivation de l'alarme
  • Fonction autosense complète y compris déconnexion de l'alarme
  • Mesure différentielle par thermistances
  • Alimentation par l'unité. Aucun besoin d'une alimentation supplémentaire.
  • Raccordement par câble standard CAT5/6
  • Longueur maximale du câble de raccordement 30 m


Capteur de débit d'air

Taille du fichier: 0 kB

label_files_other_versions CZ en
Image

Capteur de débit d'air

rms-i-af.jpg

Taille du fichier: 91 kB