PREMIUM Housing RB1
La série de baies de colocation PREMIUM Housing RB1 est conçue pour les centres d’hébergement et de colocation. Tous les types d'équipements 19" actifs et passifs peuvent être hébergés à l'intérieur.
AVANTAGES PRINCIPAUX
- Baie de colocation serveur pour les data centers de colocation et d'hébergement
- 2, 3 et 4 compartiments individuels
- Taux de perforation de porte inégalé à 86 % réduila consommation d'énergie
- des ventilateurs des serveurs
- Installable individuellement ou en rangées avec d'autres baies
- Guidage des câbles individuels pour la gestion des câbles
- Cadre de séparation d'air pour chaque compartimen
Parametr | Value |
---|---|
Hauteur | 42, 47, and 52U |
Largeur | 600 or 800 mm |
Profondeur | 1 000 and 1 200 mm |
Construction |
Tôle d'acier de 1,5 et 2,0 mm 2 à 4 compartiments ; autres combinaisons sur demande |
Limite de charge |
Limite de charge de 2 000 kg maximum par bâti Limite de charge de 500 kg pour les compartiments 19" ; 100 kg |
Indice IP | IP20 |
Couleurs | RAL 7035 et 9 005 en standard |
Portes frontale et arrière |
Porte ventilée – taux de perforation 86 % |
Panneaux latéraux |
Entièrement divisé horizontalement |
Entrées de câbles | Haut et bas |
Montants 19" pouces |
2 paires pour chaque compartiment, réglage coulissant de la profondeur : Type L — pour baie largeur 600 mm (2–4 compartiments) |
Autres |
Câblage individuel pour chaque compartiment inclus |
Fiche Technique
PREMIUM-Housing-RB1_datasheet_20220103_FR.pdf
Taille du fichier: 2785 kB

Image
RB1-42U-800x1200-3-sections-plus-2x-RB1-CM-42.jpg
Taille du fichier: 292 kB

Image
PREMIUM-Housing-RB1RB1-42U-800x1200-3-sections-plus-2x-RB1-CM-42_RAL9005-opened-WEB.jpg
Taille du fichier: 487 kB

Image
PREMIUM-Housing-RB1RB1-42U-800x1200-3-sections-plus-2x-RB1-CM-42_RAL9005-opened-side-panels-WEB.jpg
Taille du fichier: 345 kB

Image
PREMIUM-Housing-RB1RB1-42U-800x1200-3-sections-plus-2x-RB1-CM-42_RAL9005-from-inside-bottom-WEB.jpg
Taille du fichier: 375 kB

Image
PREMIUM-Housing-RB1RB1-42U-800x1200-3-sections-plus-2x-RB1-CM-42_RAL9005-from-inside-extrusions-WEB.jpg
Taille du fichier: 462 kB

Image
PREMIUM-Housing-RB1RB1-42U-800x1200-3-sections-plus-2x-RB1-CM-42_RAL7035-main-WEB.jpg
Taille du fichier: 277 kB

Image
PREMIUM-Housing-RB1RB1-42U-800x1200-3-sections-plus-2x-RB1-CM-42_RAL7035-opened-WEB.jpg
Taille du fichier: 452 kB

Image
PREMIUM-Housing-RB1RB1-42U-800x1200-3-sections-plus-2x-RB1-CM-42_RAL7035-opened-side-panels-WEB.jpg
Taille du fichier: 312 kB
Catalogue
Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms
Taille du fichier: 65359 kB
Brochure
Brochure — Des solutions complexes pour les datacenters
Taille du fichier: 3005 kB
Brochure
Brochure — Solutions pour salles serveurs et installations de câblage
Taille du fichier: 713 kB