| CONTEG

Serrure Electromagnétique—Longue

Serrure électromagnétique de porte (grande et étanche) adaptée au montage sur les portes d'entrée.

Cette serrure électromagnétique étanche avec une force de maintien de 3500N, qui correspond à 350kg, est adaptée pour un montage sur des portes d’entrée. La LED indique l’état de la serrure: dévérouillée, vérouillée, ouverte ou violation. Alimentée par l’unité principale.

 

 

Référence: DP-ZM-EML-LW


Le package inclut : 

  • câble de 3m avec connecteur RJ45 rouge et vis de fi xation


Dimensions: 

  • 273 × 44 × 28 mm


Poids : 

  • 2,5kg