Coffrets SOHO Mini REH

Les coffrets SOHO de la gamme REH conviennent parfaitement pour l'installation de panneaux de brassage 10", d'étagères, d'éléments actifs SOHO, etc.

Les coffrets SOHO de la gamme REH sont conçus pour loger des équipements au format 10", dont des panneaux de brassage, des étagères, des éléments actifs SOHO, etc. Ces coffrets conviennent aux petits bureaux et aux bureaux résidentiels. L'espacement de 10" des montants verticaux permet des dimensions de coffret minimales ; De ce fait, ces coffrets conviennent à des installations discrètes et esthétiques. Les coffrets REH offrent un bon niveau d'accès aux équipements installés, par la porte avant. Le coffret a une structure en un seul élément.

Paramètre Valeur
Hauteur  4, 6 et 9U
Largeur 300 mm
Profondeur 260 mm
Limite de charge 20 kg max. (charge équilibrée)
Indice IP IP30 en standard
Couleur RAL 7035
Attention La largeur des montants verticaux du coffret est de 10"
Configuration standard
  • 1 paire de montants verticaux 10" fixes
  • 1 porte avec serrure et verre de sécurité (EN 12150-1)
  • kits de montage

Fiche Technique

DS-soho-mini-reh-10-racks-fr.pdf

Taille du fichier: 887 kB

Autres versions en CZ de ru

Image

SOHO-Mini_REH-09-30_26-main-WEB.jpg

Taille du fichier: 72 kB

Image

SOHO-Mini_REH-09-30_26-right-back-WEB.jpg

Taille du fichier: 65 kB

Image

SOHO-Mini_REH-09-30_26-main-open-WEB.jpg

Taille du fichier: 87 kB

Image

SOHO-Mini_REH-09-30_26-inside-extrusions-WEB.jpg

Taille du fichier: 198 kB

Catalogue

Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms

Taille du fichier: 61699 kB

Autres versions en

Brochure

Brochure — Des solutions complexes pour les datacenters

Taille du fichier: 3005 kB

Brochure

Brochure — Solutions pour salles serveurs et installations de câblage

Taille du fichier: 713 kB

Accessoires

Accessoires 10" SOHO

Les coffrets SOHO REH sont les seuls coffrets Conteg avec un espace de 10" entre les montants verticaux.

Affichage

Accessoires 10" SOHO

Les coffrets SOHO REH sont les seuls coffrets Conteg avec un espace de 10" entre les montants verticaux.

Affichage

Accessoires 10" SOHO

Les coffrets SOHO REH sont les seuls coffrets Conteg avec un espace de 10" entre les montants verticaux.

Affichage