| CONTEG

Accessoires 10" SOHO

Les coffrets SOHO REH sont les seuls coffrets Conteg avec un espace de 10" entre les montants verticaux.

Vous trouverez ici des accessoires supplémentaires pour les coffrets SOHO REH avec montants verticaux 10". Les panneaux de brassage, les étagères, les obturateurs, les panneaux ventilés, les guides-câbles avec anneaux plastiques et les coffrets optiques coulissants peuvent tous être utilisés avec la famille SOHO.


Panneaux de brassage SOHO

  • Largeur: 10", hauteur: 1 U à 2,5 U
  • Les panneaux de brassage sont conçus pour accueillir les modules Keystone (DP-PP-S1U), Panduit (DP-MP-S1U) et LSA-Plus (DP-DSZ-S)

Accessoires 10" SOHO

  • Étagères, profondeur 150 mm - DP-PT-S200
  • Obturateur (1 U) - DP-ZA-S1U
  • Panneau ventilé (1 U) - DP-S01-VENT
  • Guides-câbles avec anneaux plastiques (1 U) - DP-VP-PS01

Coffrets optiques coulissants - ORMS-01

  • Hauteur: 1 U et profondeur: 160 mm
  • Utilisation avec panneau avant modulaire
  • Jusqu'à 8 positions de type ST, SC, ou FC ou 4 positions de type DSC ou FCD
  • Entrée de câble par deux presse-étoupes sur la partie arrière (inclus)
  • Couleur: RAL 9005


Image

DP-S01-VENT.jpg

Taille du fichier: 121 kB