Coffrets SOHO In-Wall

Les coffrets SOHO de la gamme ACP sont conçus pour les petits bureaux et les bureaux résidentiels et sont « dissimulés » dans le mur.

Les coffrets SOHO In-Wall sont conçus pour les bureaux résidentiels et sont directement encastrés dans le mur, ce qui en fait une solution esthétique pour les réseaux domestiques. Les coffrets SOHO In-Wall sont équipés de montants 4 U pour le montage horizontal d'équipements, tandis que des montants 2 U sont disponibles pour le montage vertical d'équipements nécessitant plus de profondeur. Les équipements sont sécurisés dans un espace de très faible encombrement qui reste dissimulé tant qu'il n'est pas nécessaire d'y accéder. La gestion de câbles est intégrée dans le coffret encastrable SOHO In-Wall, afin d'assurer une gestion adaptée des câbles de cuivre ou de fibre optique.

Paramètre Valeur
Hauteur 550 mm
Largeur 530 mm
Profondeur 140 mm
Couleur  RAL 7035 (autres couleurs possibles sur demande)
Configuration standard
  • 1 paire de montants verticaux 19" fixes (4 U)
  • 1 paire de montants horizontaux 19" fixes (2 U)
  • 1 porte en tôle perforée avec serrure

Fiche Technique

DS-soho-in-wall-fr.pdf

Taille du fichier: 556 kB

Autres versions en CZ de ru

Image

SOHO-In-Wall_ACP-IW-55-53-14-main-closed-WEB.jpg

Taille du fichier: 97 kB

Image

SOHO-In-Wall_ACP-IW-55-53-14-right-back-WEB.jpg

Taille du fichier: 123 kB

Image

SOHO-In-Wall_ACP-IW-55-53-14-front-right-WEB.jpg

Taille du fichier: 98 kB

Image

SOHO-In-Wall_ACP-IW-55-53-14-main-open-WEB.jpg

Taille du fichier: 155 kB

Image

SOHO-In-Wall_ACP-IW-55-53-14-inside-extrusions-WEB.jpg

Taille du fichier: 189 kB

Catalogue

Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms

Taille du fichier: 61699 kB

Autres versions en

Brochure

Brochure — Des solutions complexes pour les datacenters

Taille du fichier: 3005 kB

Brochure

Brochure — Solutions pour salles serveurs et installations de câblage

Taille du fichier: 713 kB

Accessoires

Barres de fixation et de mise à la terre pour panneaux de brassage

Les baies Conteg comportent un kit de mise à la terre standard.

Affichage

Coffrets optiques coulissants

Les coffrets optiques coulissants s'utilisent pour le raccordement et la gestion du mou des fibres optiques dans les baies.

Affichage

Guides-câbles avec anneaux plastiques

Guides-câbles avec anneaux plastiques utilisés pour la gestion horizontale et le guidage des câbles dans les baies.

Affichage

Guides-câbles avec goulottes en plastique

Guides-câbles utilisés pour la gestion horizontale des câbles dans les baies individuelles et dans les coffrets muraux et SOHO.

Affichage

Accessoires 10" SOHO

Les coffrets SOHO REH sont les seuls coffrets Conteg avec un espace de 10" entre les montants verticaux.

Affichage

PDU Basique

Les PDU basiques Conteg offrent des configurations courantes pour l'environnement informatique haute densité d'aujourd'hui et complètent les bandeaux d'alimentation Conteg existants.

Affichage