Anneaux guide-câble métalliques
Les anneaux métalliques VO-W s'utilisent pour la gestion verticale des câbles dans les baies. Ils se fixent aux montants verticaux 19".
Les anneaux métalliques VO-W s'utilisent pour la gestion verticale des câbles dans les baies. Ils se fixent aux montants verticaux 19".
- Dimensions 100 x 140 mm, 100 x 100 mm
- Bride métallique à 4 trous pour fixation sur le devant ou le côté des montants 19"
- Surface galvanisée
- Entrée de câbles avant ou latérale
- Chaque référence comprend 10 anneaux
Image
VO-W1-100_140-and-VO-W2-100_140.jpg
Taille du fichier: 188 kB
Image
VO-W1-100_140.jpg
Taille du fichier: 115 kB
Image
VO-W2-100_140.jpg
Taille du fichier: 104 kB
Image
VO-W2-100x100-WEB.jpg
Taille du fichier: 93 kB
Catalogue
Catalogue produits Solutions et Baies Data & Télécoms
Taille du fichier: 57424 kB
Autres versions
CZ