outTEG OMR — armoire extérieure

L'armoire extérieure outTEG OMR est une solution idéale pour les projets présentant des exigences élevées en matière de sécurité des équipements installés et de stabilité du climat dans la baie.

L'armoire extérieure outTEG OMR est une solution idéale pour les projets présentant des exigences élevées en matière de sécurité des équipements installés et de stabilité du climat dans la baie. La conception de l'armoire avec une double peau protège les composants installés contre les intempéries et le vandalisme grâce à sa structure compacte qui empêche l'accès à l'intérieur depuis l'extérieur. Pour les conditions climatiques extrêmes, différents types de panneaux latéraux peuvent être modifiées pour permettre l'installation de ventilateurs ou de climatiseurs. La résistance aux intempéries est assurée principalement par l'alliage AlMg3 utilisé pour le boîtier de l'armoire et la finition appliquée, à savoir un revêtement en poudre de polyester avec protection contre les UV. Une protection supplémentaire est assurée par le cadre en acier inoxydable et le socle.
 
Principaux avantages
  • Toit et socle intégrés
  • Cadre de l'armoire en acier inoxydable soudé
  • Toutes les parties amovibles sont en aluminium
  • Conception compacte — aucun point d'accès pour les outils à levier

Paramètre Valeur
Dimensions standards

Hauteur : 1000, 1200, 1400 et 1600 mm (21, 25, 30 et 34 U)

Largeur : 600, 800, 1000 et 1200 mm

Profondeur : 400, 500, 600 et 700 mm

Porte  porte simple ou double (depuis largeur 1200 mm)
Matériaux 

Corps de la baie, portes, toit : AlMg3 d'épaisseur 2 mm

Châssis, socle : acier inoxydable d'épaisseur 2 mm

Couleur 

Corps de la baie : RAL 7035 (gris clair)

Toit et socle : RAL 7046 (gris foncé)

Indice IP IP66
Approbation IP selon norme EN 60529
Contenu de la livraison
  • Baie Outdoor double paroi, entièrement monté
  • Ventilation - flux d'air naturel à travers la porte avant, les panneaux arrière et latéraux et le toit
  • Panneaux arrière/latéraux et toit amovibles
  • Porte avant équipée d'une serrure multipoint, combinaison de clé 333, butée de porte. Changement facile du sens d'ouverture, à droite ou à gauche
  • Socle 100 mm
  • Rails de montage verticaux avec perforations de 25 mm
  • Plateau passe-câbles
  • Boulons à œil

Remarque : Si vous souhaitez une solution personnalisée ou pour toute question relative à l'installation ou à l'utilisation, veuillez nous contacter à l'adresse - outdoor@conteg.com.

Fiche Technique

outTEG-OMR_datasheet_FR_20230731.pdf

Taille du fichier: 3052 kB

Autres versions ru CZ en

Image

OMR-DW-106506-R-main-WEB.jpg

Taille du fichier: 80 kB

Image

OMR-DW-106506-R-opened-WEB.jpg

Taille du fichier: 184 kB

Image

outteg-opened-cut-out-WEB.jpg

Taille du fichier: 177 kB

Image

OMR-DW-106506-R-back-opened-WEB.jpg

Taille du fichier: 80 kB

Image

dvakrat-outTEG-OMR-DN-106506-R-spojene-do-rady-s-podstavcem-400mm-WEB.jpg

Taille du fichier: 274 kB

Image

obr-outteg-omr-proudeni-web.jpg

Taille du fichier: 113 kB

Catalogue

Catalogue produits — Coffrets et armoires industriels

Taille du fichier: 39172 kB

Autres versions en

Catalogue

Catalogue produits — Coffrets et armoires extérieures

Taille du fichier: 15073 kB

Autres versions en

Brochure

Brochure — outTEG OMR — Armoires extérieures — La meilleure Solution pour toutes les applications extérieures

Taille du fichier: 494 kB

Accessoires

Rails verticaux 19“, 21“ et etsi

Les rails verticaux servent à installer des équipements électroniques 19” (21”) ou des équipements télécoms ETSI à l'intérieur de la baie outTEG.

Affichage

Cabinet resistance heaters

Cabinet resistance heaters are used to maintain an optimal internal cabinet environment to minimize moisture buildup inside the outdoor equipment enclosures.

Affichage

Thermostat

Thermostat bimétallique pour le chauffage et le refroidissement de l'intérieur de la baie. Le thermostat permet le réglage des points de consigne inférieur et supérieur, et présente une hystérésis de 7 °C dans la plage de température de 0 à 60 °C.

Affichage

Compensateur de pression

Ce produit maintient un différentiel de pression entre l'extérieur et l'intérieur, pour éviter la poussière et empêcher la condensation à cause de changements de pression.

Affichage