KVM/LCD-Lösungen

Die KVM/LCD-Lösungen bieten ein platzsparendes Design (Einbau in 1 HE) und ermöglichen Konfiguration und Management von Servern und Serverkaskaden.

KVM-Konsolen sind für Serverräume und große Rechenzentren geeignet. Die Konsolen gestatten den direkten oder Fernzugriff auf einzelne Server oder Serverkaskaden. Mit dieser Conteg-Konsole können Server aller großen Hersteller (IBM, HP, DELL, SUN und andere) konfiguriert und verwaltet werden. Sie können mit dem KVM-Schalter und der LCD-Konsole verwendet werden. Die kompakten Einheiten (1 HE) werden mit Tastatur und Touchpad geliefert.

Die KVM-Konsolen können mit LCD-Halterungen mit LCD-Monitoren mit 17"- oder 19"-Bildschirm kombiniert werden.

LCD-Halterung (mit Monitor)

Der LCD-Monitor kann bei Nichtbenutzung eingeklappt werden, so dass die Gesamthöhe der Konsole mit LCD-Monitor 1 HE nicht übersteigt. Die Halterung enthält Profile für die einfache Montage und Entfernung der KVM/LCD-Konsole. Ein wesentlicher Vorteil der Conteg-Halterungen ist die Ausstattung mit einer vollständigen Tastatur (einschließlich Zifferntasten) mit 104 Tasten und optionaler Spracheinstellung. Sie sind ferner mit Touchpad ausgestattet.

  • PS/2- oder USB-Eingang für LCD-Halterung (je nach Anschlusstyp)
  • Tastaturen mit Touchpads (Trackball als Option)
  • Optionale Spracheinstellung der Tastatur
  • Spracheinstellungen für USA, GBR, JPN, DEU, FRA, ITA, RUS, ESP, CHN, KOR, DNK, CHE, NOR und europäische Sprachformate - EU-Tastaturlayout serienmäßig
  • Mehrsprachiges Bildschirmmenü
  • Gleitschienen mit Fixierung zur Vermeidung von Verschiebung beim Schreiben
  • Einfacher Anschluss an die KVM-Konsole
  • Standardstromversorgung 230 V; 12, 24 und 48 V als Option

Die LCD-Halterungen können mit den KVM-Konsolen von Conteg kombiniert werden. Sollten Sie die passende LCD-Halterung oder KVM-Konsole in unserem Programm nicht finden, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Außer dem Standardangebot können wir Konsolen und Halterungen in vielen Sonderausführungen liefern.


Parameter Wert
 
  • Hohe KVM-Dichte nach Cat5 mit 16 oder 32 Anschlüssen
  • USB(PS2) KVM mit 8 oder 16 Anschlüssen
  • Kosteneffiziente Integration
  • Kompatibel mit allen Betriebssystemen wie Windows Vista, 2003/XP/2000, Linux, Netware und Unix
KVM/LCD Zubehör
  • USB-KVM-Kabel, 3 m: K-C-USB-3
  • PS/2-KVM-Kabel, 3 m: K-C-PS2-3
  • Cat5e STP-Patchkabel, 3 m - grau: K-C-STP-3
  • PS/2-Dongle für Cat5 KVM: K-D-PS2
  • USB-Dongle für Cat5 KVM: K-D-USB
Bild

LKD151_171.jpg

Dateigröße: 82 kB
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
Ähnliche Produkte