Offene Gestelle (Serie RS)
Die Gestelle der Serie RS sind für die Aufnahme von IT-Komponenten in geschlossenen Räumen bestimmt.
Die Gestelle der Serie RS sind ideal für geschlossene Räume mit kontrolliertem Zugang und Umgebungen, die für den Betrieb der installierten Geräte geeignet sind. Sie können auch an Stelle von Schränken eingesetzt werden. Die Gestelle sind als Einzel- und Doppelgestelle erhältlich. Traglasten und passende Kabelmanager sind für die Gestelle der Serien RS und RGS unterschiedlich.
Parameter | Wert |
---|---|
Höhe | 27, 36, 42 und 45 HE |
Breite | 559 mm |
Tiefe | 600 mm (Grundformat) |
Traglast | 200 kg Einzelgestell, 400 kg Doppelgestell |
IP-Schutzklasse | IP00 - kein Schutz der installierten Geräte |
Farbe | RAL 9005 |
Standardkonfiguration | Gestell - bei der Bestellung ist die Anzahl (1 oder 2) anzugeben, Sockel mit verstellbaren Füßen (alternativ mit Rollen - nicht im Lieferumfang enthalten), Montagematerial |
Datenblatt
RS_datasheet_DE_20211111.pdf
Dateigröße: 710 kB
text_conteg_image
open-frame-RS-42-plus-RS-main-WEB.jpg
Dateigröße: 75 kB
text_conteg_image
open-frame-RS-42-plus-RS-front-right-WEB.jpg
Dateigröße: 76 kB
text_conteg_image
open-frame-RS-42-plus-RS-42-on-RS-P-main-WEB.jpg
Dateigröße: 110 kB
text_conteg_image
open-frame-RS-42-plus-RS-42-on-RS-P-front-right-WEB.jpg
Dateigröße: 113 kB