CoolTeg Plus XC

Внутрирядные кондиционеры CoolTeg Plus XC на базе технологии непосредственного охлаждения (Direct Expansion) оснащены компрессором, встроенным во внутренний блок, подключаются к наружному конденсаторному агрегату.

Внутрирядные кондиционеры CoolTeg Plus XC работают по принципу непосредственного охлаждения. Каждый кондиционер оснащён встроенным компрессором и должен быть соединён с наружным конденсатором. Максимальное расстояние между внутренним и наружным блоком составляет 60 м. Все важные компоненты находятся во внутреннем блоке и поэтому защищены от погодных условий (высокие и низкие температуры, дождь, снег, песчаные бури), что позволяет кондиционеру охлаждать воздух вне зависимости от неблагоприятных факторов окружающей среды. Рабочий диапазон наружных температур - от -45 до +55 °C.

CoolTeg Plus XC30

Уникальный кондиционер CoolTeg Plus XC30 шириной 30 см и холодопроизводительностью до 22 кВт оснащён двухроторным компрессором с бесщёточным двигателем (BLDC), который управляется инвертором постоянного тока, благодаря чему обеспечивается плавное регулирование производительности в диапазоне от 10 до 100%. Этот передовой универсальный кондиционер подходит, в частности, для небольших центров обработки данных или для помещений, где применение мощных кондиционеров было бы нерационально из-за их производительности и цены

Ширина составляет всего лишь 30 см

Плавное регулирование холодопроизводительности от 10 до 100%

Максимальная мощность – до 22 кВт

CoolTeg Plus XC40

Холодопроизводительность этого кондиционера достигает 42 кВт при ширине 40 см. Самый эффективный на сегодняшний день компрессор, управляемый частотным преобразователем, находится во внутреннем блоке наряду с электронным расширительным вентилем и современным контроллером. Производительность регулируется в диапазоне 20 – 100 %. Этот мощный кондиционер подходит для больших дата-центров, а также для любых объектов, где требуется высокая холодопроизводительность.

Ширина – 40 см

Плавное регулирование холодопроизводительности от 20 до 100 %

Максимальная мощность – до 42 кВт




пара́метр значение
CoolTeg Plus XC30

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

  • Холодопроизводительность до 22 кВт
  • Рабочий диапазон наружных температур от -45 до +55 °C
  • Плавное регулирование холодопроизводительности от 10 до 100 %
  • Компрессор находится в помещении
  • Малошумный наружный блок (выносной конденсатор)
  • Хладагент R410A

ОПИСАНИЕ:

  • Двухроторный компрессор с бесщёточным двигателем постоянного тока (BLDC)
  • Компрессор управляется инвертором постоянного тока
  • Электронный расширительный вентиль, современная система управления
  • Низкий уровень вибраций
  • Реле низкого и высокого давления
  • Запорные клапаны для удобства технического обслуживания
  • Длина трассы между внутренним и наружным блоком – до 60 м

Наружный блок

К внутреннему блоку CoolTeg Plus XC30 можно подключить любой наружный конденсатор с плавным регулированием расхода воздуха. Конденсатор предназначен для отвода тепла из помещения и рассчитывается в соответствии с температурой конденсации хладагента и наиболее часто встречающейся максимальной температурой в регионе. Размер и тип конденсатора определяют исходя из условий на месте установки.

 

CoolTeg Plus XC 30Артикул внутреннего блока

AC-TXC-42-30/XX-XXXПодключаемый наружный блок AC-CONDX-xx-xxОСНОВНЫЕ ДАННЫЕОхлаждение–НепосредственноеАрхитектура охлаждения1

–Открытая или закрытаяНомин. холодопроизводительность2

кВт21,5Номин. чистая холодопроизводительность3

кВт20,7ЭлектропитаниеВ/ф/Гц400/3/50-60Потребляемая мощность вентиляторов (макс.)кВт0,85Потребляемая мощность компрессора4

кВт5,45Номинальный расход воздуха5

м3

4000Количество радиальных вентиляторовшт.5Тип электродвигателя вентиляторов–ECХладагент

–R410AКласс очистки фильтров6

–G4РАЗМЕРЫВысотамм (U)1978 (42U), 2111 (45U), 2245 (48U)Ширинамм300Глубина7

мм1000 или 1200Вес - глубина 1000 мм, высота 42/45/48Uкг194/199/204Вес - глубина 1200 мм, высота 42/45/48Uкг204/209/214ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВДиаметр жидкостной линиимм12Диаметр линии нагнетания (газ)мм16

 

Кондиционеры CoolTeg Plus могут быть установлены в рядах шкафов или интегрированы в модули закрытой архитектуры охлаждения (MCL) - закрытую систему, состоящую из шкафов и кондиционеров. Соответствующий артикул формируется по матрице заказа.

Холодопроизводительность меняется контроллером. Номинальная холодопроизводительность рассчитывается при следующих условиях: температура воздуха на входе в кондиционер 35 °C, без конденсации (температура поверхности теплообменника выше точки росы), наружная температура +35 °C, чистые фильтры.

Номинальная чистая холодопроизводительность равна номинальной холодопроизводительности за вычетом тепловой нагрузки от вентиляторов. Это та холодопроизводительность, которая доступна для ИТ-оборудования.

Потребляемая мощность при температуре конденсации 45 °C и температуре кипения 10 °C.

Расход воздуха автоматически меняется контроллером. Номинальный расход воздуха соответствует номинальной холодопроизводительности.

Кондиционеры для модулей закрытой архитектуры охлаждения (MCL) поставляются без фильтров.

Для модулей закрытой архитектуры охлаждения (MCL) глубина кондиционеров может быть только 1200 мм.

CoolTeg Plus XC40

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

  • Холодопроизводительность до 42 кВт
  • Рабочий диапазон наружных температур от -45 до +55 °C
  • Очень высокая энергоэффективность и плавное регулирование производительности
  • Отсутствие воды в ЦОД
  • Компрессор находится в помещении
  • Малошумный наружный блок (выносной конденсатор)
  • Надежная система контроля уровня масла
  • Хладагент R410A

ОПИСАНИЕ:

  • Самый эффективный на сегодняшний день компрессор
  • Частотно-регулируемый компрессор встроен во внутренний блок
  • Экологически безопасный хладагент R410A
  • Электронный расширительный вентиль, современная система управления
  • Плавное регулирование холодопроизводительности от 20 до 100%
  • Кондиционер оснащён маслоотделителем и системой контроля уровня масла TraxOil
  • Реле низкого и высокого давления
  • Запорные клапаны для удобства технического обслуживания
  • Работа в диапазоне наружных температур от -45 до +55 °С
  • Длина трассы между внутренним и наружным блоком — до 60 м

Наружный блок

К внутрирядному кондиционеру CoolTeg Plus XC40 можно подключить любой наружный конденсатор с плавным регулированием расхода воздуха. Конденсатор предназначен для отвода тепла из помещения и рассчитывается в соответствии с температурой конденсации хладагента и наиболее часто встречающейся максимальной температурой в регионе. Размер и тип конденсатора определяют исходя из условий на месте установки.

 

CoolTeg Plus XC 40Артикул внутреннего блока

AC-TXC-42-40/XX-XXXПодключаемый наружный блок AC-COND2-xx-xxОСНОВНЫЕ ДАННЫЕОхлаждение–НепосредственноеАрхитектура охлаждения 1

–Открытая или закрытаяНомин. холодопроизводительность 2

кВт42.2Номин. чистая холодопроизводительность3

кВт39.1ЭлектропитаниеВ/ф/Гц400/3/50-60Рабочий токA22.7Максимальный токA25.3Потребляемая мощность вентиляторов (макс.)кВт3.1Потребляемая мощность компрессора (макс.)кВт12.3Номинальный расход воздуха 4

м3

9000Количество радиальных вентиляторовшт.3Тип электродвигателя вентиляторов–ECХладагент–R410AКласс очистки фильтров 5

–G4РАЗМЕРЫВысотамм (U)1978 (42U), 2111 (45U), 2245 (48U)Ширинамм400Глубина6

мм1000 или 1200Вес - глубина 1000 мм, высота 42/45/48Uкг262/270/278Вес - глубина 1200 мм, высота 42/45/48Uкг274/284/294ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВДиаметр жидкостной линиимм16Диаметр линии нагнетания (газ)мм22

 

1 Кондиционеры CoolTeg Plus могут быть встроены в ряд между шкафами в рамках открытой архитектуры охлаждения с подачей воздуха в холодный коридор или интегрированы в модульную закрытую архитектуру с циркуляцией воздуха внутри шкафов

2 Холодопроизводительность изменяется с помощью контроллера. Номинальная холодопроизводительность рассчитана исходя из температуры входящего воздуха 35оС без конденсации (влажность воздуха выше точки росы), наружная температура +35оС, чистые фильтры

3 Чистая холодопроизводительность – это общая холодопроизводительность за вычетом мощности, потребляемой вентиляторами, это полезная мощность охлаждения системы

4 Расход воздуха автоматически изменяется контроллером. Номинальный расход воздуха соответствует номинальной мощности охлаждения

5 В рамках закрытой архитектуры охлаждения внутренние блоки в стандартной комплектации поставляются без фильтров

6 В рамках закрытой архитектуры охлаждения внутренние блоки доступны только глубиной 1200 мм

Изображение

CoolTeg-Plus-XC30_AC-TXC-42-30_main.jpg

Размер файла: 175 kB

Изображение

CoolTeg-Plus-XC_AC-TXC-42-30-back-left-WEB.jpg

Размер файла: 90 kB

Изображение

CoolTeg-Plus-XC_AC-TXC-42-30-front-right-WEB.jpg

Размер файла: 85 kB

Изображение

CoolTeg-Plus-XC_AC-TXC-42-30-left-front-WEB.jpg

Размер файла: 86 kB

Изображение

CoolTeg-Plus-XC_AC-TXC-42-30-right-back-WEB.jpg

Размер файла: 119 kB

Изображение

CoolTeg-Plus-XC40_AC-TXC-42-40_main.jpg

Размер файла: 202 kB