Серия 110

Подходит для систем управления, тестирования и контроля с фронтальным дисплеем.

Приборные настольные шкафы Serie 110 для электроники подходят для командных, испытательных или управляющих приложений с фронтальным дисплеем.

ОПИСАНИЕ

  • Современный дизайн, ориентированный на функциональность, разработанный для оптимизации монтажа корпуса или оборудования и использования внутреннего пространства
  • Основная конструкция бокса состоит из двух боковых алюминиевых профилей, стальной крышки/основания и пластиковых кронштейнов, к которым крепятся обе панели
  • Боковые профили включают направляющие для монтажа печатных плат или других компонентов
  • Передние кронштейны включают ручки типов 5, 6 и 7, а крышки могут быть выполнены в вашем фирменном цвете
  • Крышка и основание могут быть демонтированы независимо друг от друга
  • На задней части крышки и основания имеются вентиляционные отверстия
  • Четыре малых размера имеют четыре нескользящие ножки
  • Три больших размера поставляются с откидными ножками
  • Устойчивость к температурам до 85 °C (пластиковые детали)

 

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

  • Крышка и основание-1 мм листовая сталь, окрашенная текстурированной эпоксидной краской, цвет графитовый серый
  • Боковые профили-6063 алюминиевый профиль, матовое серебряное анодирование
  • Передние/задние панели-1070 алюминий, толщиной 1 мм (типы 1, 2, 3, 4) или 2 мм (типы 5, 6, 7), анодированный под серебро
  • Кронштейны и откидные ножки - высококачественный литой ABS, цвет графитовый серый

 

ОПЦИОНАЛЬНО

  • Специальное сверление по заказу, шелкография, другие цвета по запросу

Изображение

Serie-110-1-4-a.jpg

Размер файла: 370 kB

Изображение

Serie-110-1-4-b.jpg

Размер файла: 106 kB

Изображение

Serie-110-5-7-a.jpg

Размер файла: 280 kB

Изображение

Serie-110-5-7-c.jpg

Размер файла: 85 kB

Изображение

Serie-110-5-7-b.jpg

Размер файла: 80 kB

Изображение

110_14_montaje.jpg

Размер файла: 154 kB

Изображение

110_2_M2.jpg

Размер файла: 121 kB

Изображение

110_2_M3.jpg

Размер файла: 180 kB

Изображение

110_2_M4.jpg

Размер файла: 106 kB

Изображение

110_2_MO.jpg

Размер файла: 185 kB

Изображение

110_6_M3.jpg

Размер файла: 153 kB

Изображение

110_6_M2.jpg

Размер файла: 175 kB

Изображение

110_6_M4.jpg

Размер файла: 121 kB

Изображение

110_6_MO.jpg

Размер файла: 160 kB

Изображение

110_6_P2.jpg

Размер файла: 245 kB

Изображение

110_6_P3.jpg

Размер файла: 184 kB

Изображение

110_6_P4.jpg

Размер файла: 156 kB

Изображение

110_6_PA.jpg

Размер файла: 289 kB

Изображение

p3_1.jpg

Размер файла: 108 kB

Изображение

Serie-110-edfa_enclosure.jpg

Размер файла: 73 kB

Изображение

Serie-110-Atstorm.jpg

Размер файла: 69 kB