Корпус PREMIUM RB1
Серия стоек PREMIUM Housing RB1 предназначена для размещения серверов и центров co-location. В ней можно разместить все типы активного или пассивного 19-дюймового оборудования.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
- Гибкая серверная стойка для размещения и размещения центров обработки данных
- 2, 3 и 4 индивидуальных отсека
- Непревзойденный коэффициент перфорации дверей 86 % снижает энергопотребление серверных вентиляторов
- Возможность установки как отдельно, так и в ряд с другими стойками
- Индивидуальные кабельные направляющие для прокладки кабелей
- Разделительная рамка для каждого отсека
Параметр | Значение |
---|---|
Высота | 42, 47 и 52U |
Ширина | 600 или 800 мм |
Глубина | 1 000 и 1 200 мм |
Строительство |
Листовая сталь толщиной 1,5 и 2,0 мм; 2-4 отделения; другие комбинации по запросу |
Номинальная нагрузка |
Максимальная нагрузка на раму 2 000 кг; Номинальная нагрузка 500 кг на 19-дюймовые отделения, 100 кг на полку |
Степень защиты IP | IP20 |
Цвета | Стандартные цвета RAL 7035 и RAL 9 005 |
Передние и задние двери |
Вентилируемая дверь - степень перфорации 86%; Замок с поворотной ручкой-DIN профиль, универсальный ключ 333, одноточечный; Угол открывания двери 190°; Легкое перевешивание для открытия справа или слева |
Боковые панели |
Горизонтально разделенные цельные боковые панели; снимаются с помощью замков; Простой монтаж на подвесе; крепление боковых панелей в качестве опции-DP-DR-SSP-RF1 |
Кабельные вводы | Сверху и снизу |
19-дюймовые вертикальные выступы |
По 2 пары на каждую секцию, скользящая регулировка глубины: L-тип - для стеллажей шириной 600 мм (2-4 отделения); П-тип - для стеллажей шириной 800 мм (2-3 отделения); С-тип - для стеллажей шириной 800 мм (4 отделения) |
Другие |
Индивидуальная прокладка кабелей для каждого отсека; Комплект GND/заземления в комплекте; Устанавливается в блоки с DP-DR-RF1 (заказывается отдельно); Воздухоразделительная рамка для всех отсеков (заказывается отдельно) |
![JPG](https://ccm.conteg.cz/storage/1/2/4/31615/31762/43600/2536/20220803163753RB1-42U-800x1200-3-sections-plus-2x-RB1-CM-42.jpg)
Изображение
RB1-42U-800x1200-3-sections-plus-2x-RB1-CM-42.jpg
Размер файла: 292 kB
![JPG](https://ccm.conteg.cz/storage/1/2/4/31615/31762/43600/2148/20220228135735PREMIUM-Housing-RB1RB1-42U-800x1200-3-sections-plus-2x-RB1-CM-42_RAL9005-opened-WEB.jpg)
Изображение
PREMIUM-Housing-RB1RB1-42U-800x1200-3-sections-plus-2x-RB1-CM-42_RAL9005-opened-WEB.jpg
Размер файла: 487 kB
![JPG](https://ccm.conteg.cz/storage/1/2/4/31615/31762/43600/2167/20220310103924PREMIUM-Housing-RB1RB1-42U-800x1200-3-sections-plus-2x-RB1-CM-42_RAL9005-opened-side-panels-WEB.jpg)
Изображение
PREMIUM-Housing-RB1RB1-42U-800x1200-3-sections-plus-2x-RB1-CM-42_RAL9005-opened-side-panels-WEB.jpg
Размер файла: 345 kB
![JPG](https://ccm.conteg.cz/storage/1/2/4/31615/31762/43600/2166/20220310103922PREMIUM-Housing-RB1RB1-42U-800x1200-3-sections-plus-2x-RB1-CM-42_RAL9005-from-inside-bottom-WEB.jpg)
Изображение
PREMIUM-Housing-RB1RB1-42U-800x1200-3-sections-plus-2x-RB1-CM-42_RAL9005-from-inside-bottom-WEB.jpg
Размер файла: 375 kB
![JPG](https://ccm.conteg.cz/storage/1/2/4/31615/31762/43600/2168/20220310103924PREMIUM-Housing-RB1RB1-42U-800x1200-3-sections-plus-2x-RB1-CM-42_RAL9005-from-inside-extrusions-WEB.jpg)
Изображение
PREMIUM-Housing-RB1RB1-42U-800x1200-3-sections-plus-2x-RB1-CM-42_RAL9005-from-inside-extrusions-WEB.jpg
Размер файла: 462 kB
![JPG](https://ccm.conteg.cz/storage/1/2/4/31615/31762/43600/2145/20220228135733PREMIUM-Housing-RB1RB1-42U-800x1200-3-sections-plus-2x-RB1-CM-42_RAL7035-main-WEB.jpg)
Изображение
PREMIUM-Housing-RB1RB1-42U-800x1200-3-sections-plus-2x-RB1-CM-42_RAL7035-main-WEB.jpg
Размер файла: 277 kB
![JPG](https://ccm.conteg.cz/storage/1/2/4/31615/31762/43600/2146/20220228135733PREMIUM-Housing-RB1RB1-42U-800x1200-3-sections-plus-2x-RB1-CM-42_RAL7035-opened-WEB.jpg)
Изображение
PREMIUM-Housing-RB1RB1-42U-800x1200-3-sections-plus-2x-RB1-CM-42_RAL7035-opened-WEB.jpg
Размер файла: 452 kB
![JPG](https://ccm.conteg.cz/storage/1/2/4/31615/31762/43600/2165/20220310103922PREMIUM-Housing-RB1RB1-42U-800x1200-3-sections-plus-2x-RB1-CM-42_RAL7035-opened-side-panels-WEB.jpg)
Изображение
PREMIUM-Housing-RB1RB1-42U-800x1200-3-sections-plus-2x-RB1-CM-42_RAL7035-opened-side-panels-WEB.jpg
Размер файла: 312 kB