Модульные цоколи
Цоколи используются для повышения эстетики и устойчивости напольных шкафов, используются вместо ножек или роликов.
Цоколи используются вместо ножек или роликов для повышения устойчивости шкафа, а также для улучшения его внешнего вида. Применение цоколя с фильтром позволяет обеспечить приток в шкаф очищенного от пыли воздуха. Цоколи также используются для хранения запаса кабеля.
- Для напольных шкафов серий RDF, RSF, RSB, RI7 и RM7
- Высота цоколя: 100 мм
- Поставляются в разобранном виде; крепеж и инструкция по сборке прилагаются
- В состав цоколя входят: набор уголков с передней и задней панелью + набор боковых панелей
- Карта цветов: RAL 9005 (чёрный) и RAL 7035 (светло-серый)
НАБОР УГОЛКОВ ЦОКОЛЯ С ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ПАНЕЛЬЮ
- Набор из двух панелей цоколя с уголками для шкафов всех серий
- Размер соответствует ширине шкафа или кондиционера CoolTeg Plus
- Грузоподъёмность: 1700 кг
- Высота: 100 мм
НАБОР БОКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ
- Набор из двух панелей цоколя для шкафов всех серий
- Размер соответствует глубине шкафа или кондиционера CoolTeg Plus
- Высота: 100 мм
Спецификация
Modular-Plinths_datasheet_RU_20190716.pdf
Размер файла: 1339 kB
Скачать файл
ru

Изображение
DP-PR-L80+DP-PR-S100.jpg
Размер файла: 126 kB

Изображение
DP-PR-L80.jpg
Размер файла: 49 kB

Изображение
3xRSF+DP-PR-L80+DP-PR-S100.jpg
Размер файла: 788 kB

Изображение
DP-PR-L80+DP-PR-S100.png
Размер файла: 5 kB

Изображение
DP-PR-S100.jpg
Размер файла: 41 kB

Изображение
filtr-(dp-p-f)-na-podstavci.jpg
Размер файла: 81 kB

Изображение
filtr-(dp-p-f)-podstavec.jpg
Размер файла: 88 kB

Изображение
modularni-podstavec-pod-RSF.jpg
Размер файла: 25 kB

Изображение
modularni-podstavec-pod-RSF-1653px.jpg
Размер файла: 233 kB