Topné těleso
Odporové topné jednotky udržují prostředí uvnitř skříně v kladných teplotách.


Představení produktu
Odporové topné jednotky mohou být namontovány ve vodorovné nebo svislé poloze. Profil jednotek (žebra) zajišťuje optimální přenos tepla uvnitř skříně. Pro větší rozměry skříně se doporučuje rozmístění více jednotek s nižším topným výkonem. Doporučujeme instalaci topných jednotek k zamezení kondenzace vlhkosti uvnitř skříně a zajištění požadovaných teplot.Informace
Základní charakteristika
Produktová řada název |
Topné těleso |
---|---|
Rozsah dodávky |
Jednotka připravená k zapojení a okamžitému používání |
Montáž/Instalace |
Topná jednotka bez ventilátoru: Silikonový kabel 3x0,75 mm2, standardní délka 0,5 m; nebo konektor |
Zapojení |
Klip na DIN lištu EN 60715 nebo pomocí šroubů |
Použitý maiteriál |
Lakovaný hliníkový profil |
Ke stažení
Produktový katalog: Venkovní skříně
Katalogy a brožury
Velikost souboru: 21.82 MB
Nahráno: 22. 5. 2025
Produktový katalog: Průmyslové rozvaděčové skříně
Katalogy a brožury
Velikost souboru: 14.62 MB
Nahráno: 27. 3. 2025
Brožura: Průmyslové rozvaděčové skříně
Katalogy a brožury
Velikost souboru: 1.46 MB
Nahráno: 11. 2. 2025
Brožura: Venkovní řešení
Katalogy a brožury
Velikost souboru: 3.01 MB
Nahráno: 11. 2. 2025