Vysokohustotní vyvazovací systém – IT a Telco | CONTEG

Vysokohustotní vyvazovací systém

Řada High Density vyvazovacích systémů podporuje přesnou organizaci kabeláže při dodržení poloměrů ohybů moderních datových kabelů, a tím také pomáhá optimalizovat propustnost vysokorychlostní sítě. Inovativní design s jedinečným žebrováním, jehož poloměry jsou optimální pro efektivní vedení kabelů, je i uživatelsky přívětivý pro montáž a obsluhu. Kryty mají unikátní zaklapávací systém, umožňující je buď pouze vyklopit, nebo odstranit úplně bez použití nástrojů. Zlepší se tak přístup ke kabelovým svazkům.

Horizontální vyvazovací panely

Panely výšky 1 až 3U, v jednostranném nebo oboustanném provedení pro bezpečné vedení maximálního počtu patch cordů do vertikálních panelů.

Zobrazit

Vyvazovací panely s prodlouženými prsty

Panely výšky 1 až 3U, pro bezpečné vedení maximálního počtu patch cordů do vertikálních panelů. Prodloužená verze umožní skoro jednonásobnou kapacitu.

Zobrazit

Vertikální vyvazovací panely pro RSF/RDF/RI7/Ri7 Server, šíře 800 mm

Vertikální vysokohustotní vyvazovací panely pro stojanové rozvaděče, sloužící pro bezpečné uložení a propojení patch cordů směřujících mezi horizontálními panely.

Zobrazit

Vertikální vyvazovací panely s prodlouženými prsty pro RSF/RDF šíře 800 mm

Vertikální vysokohustotní vyvazovací panely pro stojanové rozvaděče, sloužící pro bezpečné uložení a propojení patch cordů směřujících mezi horizontálními panely. Prodloužená verze umožní skoro dvojnásobnou kapacitu.

Zobrazit

Veritkální vyvazovací panely pro RSG2/RSG4

Vertikální vysokohustotní vyvazovací panely pro otevřené rámy, sloužící pro bezpečné uložení a propojení patch cordů směřujících mezi horizontálními panely. Panely lze spojit zadními částmi k sobě. Umožňují spojit několik otevřených rámů do řady.

Zobrazit

Vertikální vyvazovací panely s prodlouženými prsty pro RSG2/RSG4

Vertikální vysokohustotní vyvazovací panely pro otevřené rámy, sloužící pro bezpečné uložení a propojení patch cordů směřujících mezi horizontálními panely. Panely lze spojit zadními částmi k sobě. Umožňují spojit několik otevřených rámů do řady. Prodloužená verze umožní skoro dvojnásobnou kapacitu.

Zobrazit

Přední průchozí kanál pro propojení vertikální panelů pro RSG2/RSG4

Průchozí kanály slouží pro vedení kabelů napříč několika otevřenými rámy jejich umístěním nad otevřené rámy. Kanály lze napojit na vertikální vyvazovací panely.

Zobrazit

Stahovací pásky na suchý zip

Pro přehlednou organizaci kabeláže jsou k dispozici barevné pásky na spojování kabelů.

Zobrazit