Systèmes de contrôle d'accès | CONTEG

Systèmes de contrôle d'accès

Le système de contrôle d'accès rend l'utilisation des baies Conteg encore plus facile et le matériel stocké encore plus sûr. Il vous permet de contrôler à distance l'accès aux baies. Au lieu d'une clé, il vous suffit d'une carte ou d'un code PIN (ou les deux) pour ouvrir la baie.

RAMOS ACS - Système de contrôle d'accès

Sécuriser l'ensemble de l'infrastructure informatique critique avec un système tout-en-un

 

Le système d'accès électronique RAMOS ACS est conçu pour les data centers et les salles de serveurs  

pour gérer et contrôler l'accès physique aux salles, aux allées confinées et aux baies informatiques

surveiller à distance l'environnement en temps réel.

 

 

Qui, quand et où ?  Contrôle simple avec un navigateur web

La fonction de base du système d'accès central est de gérer quel utilisateur peut ouvrir une porte spécifique et pendant quelle période.

Chaque porte est contrôlée par des lecteurs de badges qui, après avoir accédé à la carte/puce sans contact ou à la carte mobile (NFC), saisi un code numérique ou une reconnaissance faciale, permettent d'accéder à une zone sécurisée. En combinaison avec des caméras IP, il est possible de créer des enregistrements de tous les événements, qui peuvent être complétés par une vue d'ensemble graphique des accès ou qui peuvent aider en cas d'urgence.

En outre, RAMOS ACS peut également surveiller les conditions environnementales (température, humidité, fuite d'eau, fumée) et s'intègre facilement et surveille ensuite d'autres composants, tels que les PDU, les onduleurs (UPS), les unités CA, etc.

 

Tous les composants du système en un coup d'œil

Le système de contrôle d'accès RAMOS ACS se compose de matériel - un dispositif compact RAMOS ULTRA ACS ou RAMOS ULTRA et des accessoires d'accès, et de logiciel - l'application CONTEG Pro Server. Le système permet de gérer et de contrôler jusqu'à 5000 accès.

RAMOS ULTRA ACS est un dispositif polyvalent et compact alimenté en 12V DC. Un seul appareil avec des extendeurs connectés (RDU) surveille jusqu'à 500 capteurs et contrôle jusqu'à 50 baies.  

CONTEG Pro Server est utilisé pour configurer les droits d'accès des utilisateurs, gérer les caméras, les capteurs environnementaux et surveiller les dispositifs informatiques intégrés (PDUs, UPS, caméras IP...), localement ou à distance. L'application peut également envoyer des notifications d'alarmes et d'événements par SMS, e-mail, MMS, etc.  Le serveur CONTEG Pro peut également fonctionner comme une application multi-locataires qui permet l'attribution d'accès à des clients donnés pour accéder uniquement à leurs zones et y apporter des modifications.

Téléchargement: RAMOS ACS >>