Solbox

Fabriqué en acier, avec des panneaux avant et arrière en aluminium.

Les solides boîtiers de bureau Solbox pour l'électronique sont fabriqués en acier, avec des panneaux en aluminium à l'avant et à l'arrière.

DESCRIPTION

  • Couvercle et socle avec fentes d'aération
  • Panneau avant et arrière en aluminium anodisé argenté de 2-3 mm d'épaisseur
  • Pieds antidérapants pour les types 1, 2 et 3
  • Poignées avant et pieds inclinables pour les types 4, 5 et 6
  • Plaques latérales internes pour l'assemblage de circuits imprimés, de plaques intérieures ou d'autres composants
  • L'unité de base comprend : la base, le couvercle, les panneaux avant et arrière, les plaques latérales, les pieds, les poignées (sur les types 4, 5, 6) et le matériel d'assemblage.

 

MATÉRIAUX ET FINITION

  • Couvercle et base en acier revêtu d'époxy ; couleur gris clair similaire à RAL9002
  • Panneau avant et arrière en aluminium anodisé argent.

 

EN OPTION

  • Dimensions spéciales, perçage spécial sur mesure, sérigraphie

Image

Solbox_4_6.jpg

Taille du fichier: 202 kB

Image

Solbox_1_3.jpg

Taille du fichier: 214 kB

Image

INGESA-lusitania.jpg

Taille du fichier: 222 kB

Image

CAJA-CIRSA-310804-015.jpg

Taille du fichier: 294 kB

Image

BUNSEN-1736-termcontactodigital.jpg

Taille du fichier: 21 kB

Catalogue

Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms

Taille du fichier: 122156 kB

Autres versions en

Brochure

Brochure — Des solutions complexes pour les datacenters

Taille du fichier: 3005 kB

Brochure

Brochure — Solutions pour salles serveurs et installations de câblage

Taille du fichier: 713 kB