Série 70

Fabriqués en ABS de haute qualité et à fort impact, ils permettent une excellente mécanisation et résistent à des températures allant jusqu'à 85 °C.

Les coffrets universels pour l'électronique de la série 70, de conception très résistante aux chocs, répondent aux différents besoins d'application dans les secteurs de l'industrie, de l'électronique et de la bureautique. Fabriqués en ABS de haute qualité et à fort impact, ils permettent une excellente mécanisation et résistent à des températures allant jusqu'à 85 °C. Avec un joint torique en EPDM, ils sont conformes à la protection IP 65 contre la poussière et l'humidité. 

DESCRIPTION

  • Classe de protection : IP65
  • Les deux moitiés des boîtes sont fixées l'une à l'autre à l'aide de vis métriques dans des inserts M3. Ces vis sont cachées par des couvercles en plastique.
  • Bossages pour circuits dans tous les couvercles et pièces de base (sauf couvercles -01 et -02)
  • Résistant à des températures allant jusqu'à 85 °C
  • Une zone de clavier de différentes tailles est prévue sur le dessus et la base de la boîte, ce qui augmente encore sa flexibilité.
  • Le montage mural est possible de deux manières, soit par des pieds conçus séparément, soit par des trous préperforés dans la base.
  • Des guides pour les circuits imprimés en mode vertical sont incorporés dans la base et le couvercle, ainsi que des bossages de 5 mm de haut pour la fixation horizontale.
  • L'unité de base comprend : le couvercle, la base, 4 boulons et 4 couvercles.
  • Accessoires : Joint torique, caoutchouc EPDM ; kit de montage mural multipositions

MATÉRIAUX ET FINITION

  • Plastique ABS à fort impact, excellent pour l'usinage
  • Couleur standard : gris clair similaire à RAL 7035, noir similaire à RAL 9004

EN OPTION

  • Perçage sur mesure, sérigraphie, blindage interne EMI/RFI, ABS UL94V0, autres couleurs

Image

serie70_01.jpg

Taille du fichier: 392 kB

Image

serie70_02.jpg

Taille du fichier: 882 kB

Image

serie70_03.jpg

Taille du fichier: 278 kB

Image

serie70_04.jpg

Taille du fichier: 180 kB

Image

serie70-customized-50.jpg

Taille du fichier: 27 kB

Image

serie70-customized-_450x330.jpg

Taille du fichier: 20 kB

Image

serie70-customized-5208.jpg

Taille du fichier: 248 kB

Image

serie70-customized-99-001.jpg

Taille du fichier: 232 kB

Image

serie70-customized-13941850281.jpg

Taille du fichier: 289 kB

Image

serie70_05.jpg

Taille du fichier: 41 kB

Image

serie70_08.jpg

Taille du fichier: 255 kB

Image

serie70-customized--datalogger-con-tecnologia-de-tag-activo-y-multitud-de-sensores.jpg

Taille du fichier: 187 kB

Image

serie70_06.jpg

Taille du fichier: 23 kB

Image

serie70-customized-Perspectiva_450x330.jpg

Taille du fichier: 31 kB

Image

serie70-customized-DSCN4271.jpg

Taille du fichier: 148 kB

Image

serie70_07.jpg

Taille du fichier: 22 kB

Image

serie70-customized-TRF-detector.jpg

Taille du fichier: 40 kB

Image

serie70-customized--recont.jpg

Taille du fichier: 232 kB

Image

serie70-customized-VID310RX.jpg

Taille du fichier: 36 kB

Catalogue

Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms

Taille du fichier: 122156 kB

Autres versions en

Brochure

Brochure — Des solutions complexes pour les datacenters

Taille du fichier: 3005 kB

Brochure

Brochure — Solutions pour salles serveurs et installations de câblage

Taille du fichier: 713 kB