Série 32

Peut être utilisé pour les boîtiers de contrôle en quatre tailles pour les applications de contrôle de taille moyenne avec un niveau de protection IP65.

Une gamme de boîtiers portables Serie 32 pour l'électronique pourrait être utilisée pour les boîtiers de commande en quatre tailles pour les applications de commande de taille moyenne avec un niveau de protection IP65.

DESCRIPTION

  • Nouvelle configuration de boîtier avec fermeture à pression sans vis
  • Conçu pour la fonctionnalité avec plusieurs possibilités de montage d'un clavier à membrane
  • Zones encastrées dans le couvercle, la base et les panneaux avant et arrière pour permettre le montage d'un clavier.
  • Assemblage facile par pression de la base, du couvercle et des panneaux avant et arrière. Le couvercle de la batterie est fixé à l'aide de vis.
  • Supports sur la base et le couvercle pour la fixation des circuits imprimés à l'aide de vis autotaraudeuses
  • Possibilité de joint EPDM pour une étanchéité IP65
  • Résiste à des températures allant jusqu'à 85 °C
  • L'unité de base comprend : le couvercle, la base et les panneaux. Dans les grandes tailles, le couvercle pour le boîtier de la batterie et les vis.
  • Accessoires : Joint EPDM

 

MATÉRIAUX ET FINITION

  • Base et couvercle : ABS moulé par injection de haute qualité, d'une épaisseur de 3 mm ; couleur gris clair similaire à RAL 7032 ou couleur gris foncé similaire à RAL 7021.
  • Panneaux - couleur grise similaire à RAL 7001 ou couleur noire similaire à RAL9004

 

EN OPTION

  • Perçage spécial sur mesure, sérigraphie, peinture interne pour obtenir un blindage EMI/RFI (base graphite, cuivre ou nickel, en fonction de la valeur de protection souhaitée), matériau ABS auto-extinguible UL 94 V0, autres couleurs disponibles sur demande.

Image

Serie-32.jpg

Taille du fichier: 57 kB

Image

Serie-32-a.jpg

Taille du fichier: 282 kB

Image

Serie-32-c.jpg

Taille du fichier: 42 kB

Image

Serie-32-b.jpg

Taille du fichier: 226 kB

Image

Serie-32-d.jpg

Taille du fichier: 24 kB

Image

Serie-32-e.jpg

Taille du fichier: 573 kB

Catalogue

Catalogue produits — Solutions et Baies Data & Télécoms

Taille du fichier: 122156 kB

Autres versions en

Brochure

Brochure — Des solutions complexes pour les datacenters

Taille du fichier: 3005 kB

Brochure

Brochure — Solutions pour salles serveurs et installations de câblage

Taille du fichier: 713 kB